As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | d1 | Cor | Material | h1 | D | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0258 € - 1,08 € | 405 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,4532 € - 0,4771 € | 1548 Em stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 43495 Em stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Azul
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2126 € - 0,2237 € | 2479 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,1559 € - 1,2167 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.374 in
9.5 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,1518 € - 0,1598 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.283 in
7.2 mm
|
Roxo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,397 € - 0,4178 € | 22242 Em stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Vermelho
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0625 € | 107196 Em stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Vermelho
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 10240571 | 0,302 € - 0,3179 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
| 0,0491 € - 0,0518 € | 7206 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1016 € - 0,107 € | 11436 Em stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,6539 € - 0,6882 € | 12914 Em stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,8257 € - 0,8688 € | 3369 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,1199 € - 0,1262 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.094 in
2.4 mm
|
Preto
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,0652 € - 0,0685 € | 8524 Em stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,6776 € - 0,7129 € | 825 Em stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Branco
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3643 € - 0,8052 € | 200 Em stock |
|
Azul
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 2,2517 € - 2,37 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.795 in
20.2 mm
|
Preto
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,0586 € - 0,0651 € | 35445 Em stock |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,4908 € - 0,5162 € | 2042 Em stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar