Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,157 € - 0,1653 € 14440 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
0,1862 € - 0,196 € 1000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,435 € - 0,458 € 4681 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,2166 € - 0,2281 € 46244 Em stock
4.0 mm
Natural
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,3448 € - 0,3629 € 1649 Em stock
4.9 mm
Natural
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
0,2947 € - 0,3101 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
Natural
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,3183 € - 0,3351 € 2190 Em stock
3.9 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
0,182 € - 0,1916 € 76924 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,1792 € - 0,1888 € 14796 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
0,1862 € - 0,196 € 7473 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,2113 € - 0,2224 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,2237 € - 0,2356 € 1331 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
3,239 € - 3,4091 € 169 Em stock
18.6 mm
Cinzento
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
0,0562 € - 0,0625 € 360752 Em stock
Preto
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,8798 € - 0,9264 € 398 Em stock
10.4 mm
Amarelo
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
0,0586 € - 0,0651 € 35445 Em stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,5814 € - 0,6113 € 2300 Em stock
8.3 mm
Natural
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
0,4836 € - 1,0692 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
2,2517 € - 2,37 € 86 Em stock
20.2 mm
Preto
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
1,0191 € - 1,0727 € 1750 Em stock
4.0 mm
Preto
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249789

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,157 €

Níveis de stock
14440 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicone

10249772

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249901

Intervalo de preços
0,458 € - 0,435 €

Níveis de stock
4681 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 10.5 mm 13.3 mm Natural Silicone

10249871

Intervalo de preços
0,2281 € - 0,2166 €

Níveis de stock
46244 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 25.6 mm Natural Silicone

10249864

Intervalo de preços
0,3629 € - 0,3448 €

Níveis de stock
1649 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 7.9 mm 31.8 mm Natural Silicone

10249833

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 9.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249857

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,3183 €

Níveis de stock
2190 Em stock
Características
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.7 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249710

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
76924 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249741

Intervalo de preços
0,1888 € - 0,1792 €

Níveis de stock
14796 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249734

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
7473 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249802

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249819

Intervalo de preços
0,2356 € - 0,2237 €

Níveis de stock
1331 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 35.1 mm 38.1 mm Cinzento Silicone

10192382

Intervalo de preços
3,4091 € - 3,239 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 6.0 mm Preto EPDM

10192436

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0562 €

Níveis de stock
360752 Em stock
Características
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 19.6 mm 49.8 mm Amarelo Silicone

10192368

Intervalo de preços
0,9264 € - 0,8798 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0586 €

Níveis de stock
35445 Em stock
Características
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Verde
Tampão de obturação com aba de puxar 15.5 mm 58.8 mm Natural Silicone

10192344

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5814 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicone

10240786

Intervalo de preços
1,0692 € - 0,4836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 22.2 mm 16.0 mm Preto Silicone

10192467

Intervalo de preços
2,37 € - 2,2517 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 10.5 mm 18.3 mm Preto EPDM

10350744

Intervalo de preços
1,0727 € - 1,0191 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM