Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,0412 € - 0,0434 € 24000 Em stock
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
1,2645 € - 1,3309 € 103 Em stock
22.8 mm
Cinzento
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
0,1176 € - 0,1238 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
Transparente
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
0,21 € - 0,221 € 19407 Em stock
9.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
0,6776 € - 0,7129 € 825 Em stock
13.6 mm
Branco
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
0,3643 € - 0,8052 € 200 Em stock
Azul
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
0,1821 € - 0,1916 € 17572 Em stock
1.6 mm
Cinzento
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
1,2719 € - 2,8116 € 900 Em stock
Vermelho
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
0,0484 € - 0,0509 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,4908 € - 0,5162 € 2042 Em stock
7.9 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,4717 € - 0,4965 € 1988 Em stock
10.3 mm
Roxo
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
0,2803 € - 0,2949 € 8737 Em stock
6.7 mm
Vermelho
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
0,1779 € - 0,1872 € 6779 Em stock
1.3 mm
Natural
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,2431 € - 0,2558 € 13372 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,467 € - 0,4919 € 3541 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,2015 € - 0,2121 € 12079 Em stock
2.2 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,1807 € - 0,1902 € 37000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,2224 € - 0,2341 € 6861 Em stock
3.3 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,3282 € - 0,3454 € 353 Em stock
4.0 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,3953 € - 0,4161 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
Natural
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 3.2 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377673

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0412 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 24.1 mm 16.0 mm Cinzento Silicone

10240991

Intervalo de preços
1,3309 € - 1,2645 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cinzento
Tampão de obturação com aba de puxar 6.3 mm 7.5 mm Transparente Silicone

10241035

Intervalo de preços
0,1238 € - 0,1176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Transparente
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 7.0 mm Cor-de-rosa Silicone

10240953

Intervalo de preços
0,221 € - 0,21 €

Níveis de stock
19407 Em stock
Características
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 17.4 mm 14.0 mm Branco Silicone

10240595

Intervalo de preços
0,7129 € - 0,6776 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Branco
Tampão de obturação com aba de puxar 12.5 mm 9.5 mm Azul Silicone

10240779

Intervalo de preços
0,8052 € - 0,3643 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 15.9 mm Cinzento Silicone

10192290

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,1821 €

Níveis de stock
17572 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 25.4 mm 25.4 mm Vermelho Silicone

10240809

Intervalo de preços
2,8116 € - 1,2719 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 15.9 mm Preto EPDM

10377703

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicone

10192337

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
2042 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 13.0 mm 11.6 mm Roxo Silicone

10240588

Intervalo de preços
0,4965 € - 0,4717 €

Níveis de stock
1988 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Roxo
Tampão de obturação com aba de puxar 9.5 mm 7.9 mm Vermelho Silicone

10240625

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2803 €

Níveis de stock
8737 Em stock
Características
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicone

10241639

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
6779 Em stock
Características
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicone

10241660

Intervalo de preços
0,2558 € - 0,2431 €

Níveis de stock
13372 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241707

Intervalo de preços
0,4919 € - 0,467 €

Níveis de stock
3541 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249765

Intervalo de preços
0,2121 € - 0,2015 €

Níveis de stock
12079 Em stock
Características
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249727

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
37000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241653

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
6861 Em stock
Características
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 10.2 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241684

Intervalo de preços
0,3454 € - 0,3282 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicone

10642771

Intervalo de preços
0,4161 € - 0,3953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone