Menu Procurar

Tampões de corpo

Em stock

Os Body Plugs são usados na indústria de chapas metálicas como proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Vêm numa grande oferta para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel Suporta níveis de temperatura de -40 graus Celsius e + 135 graus Celsius.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade HD T2 d h T1 D Comprar
0,1251 € - 0,31 € 4000 Em stock
10.0 mm
0.8 mm
11.5 mm
6.5 mm
2.0 mm
19.3 mm
0,4175 € - 1,0343 € 14190 Em stock
25.0 mm
0.8 mm
26.5 mm
6.5 mm
2.0 mm
34.0 mm
0,2249 € - 0,4911 € 10000 Em stock
14.0 mm
0.8 mm
15.5 mm
6.5 mm
2.0 mm
23.0 mm
0,2646 € - 0,6556 € 6500 Em stock
18.0 mm
0.8 mm
19.6 mm
6.5 mm
2.0 mm
27.0 mm
1,1123 € - 2,4334 € 6000 Em stock
45.0 mm
0.8 mm
48.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
54.0 mm
0,3564 € - 0,8625 € 3450 Em stock
22.0 mm
0.8 mm
23.5 mm
6.5 mm
2.0 mm
31.0 mm
0,1705 € - 0,4224 € 13500 Em stock
12.0 mm
0.8 mm
13.3 mm
6.5 mm
2.0 mm
21.1 mm
0,7446 € - 1,6254 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
0.8 mm
31.5 mm
6.5 mm
2.0 mm
39.0 mm
0,2726 € - 0,6753 € 2275 Em stock
20.0 mm
0.8 mm
21.6 mm
7.0 mm
2.0 mm
29.0 mm
0,2327 € - 0,534 € 3000 Em stock
16.0 mm
0.8 mm
17.6 mm
6.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
N/A Preto (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091197

Intervalo de preços
0,31 € - 0,1251 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    19.3 mm
  • HD
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • h
    6.5 mm
N/A Preto (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091296

Intervalo de preços
1,0343 € - 0,4175 €

Níveis de stock
14190 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • HD
    25.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • h
    6.5 mm
N/A Preto (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091227

Intervalo de preços
0,4911 € - 0,2249 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • HD
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • h
    6.5 mm
N/A Preto (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091241

Intervalo de preços
0,6556 € - 0,2646 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • HD
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • h
    6.5 mm
N/A Preto (D) 0.8 mm 2.0 mm

10071243

Intervalo de preços
2,4334 € - 1,1123 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    54.0 mm
  • HD
    45.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • h
    8.0 mm
N/A Preto (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091272

Intervalo de preços
0,8625 € - 0,3564 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • HD
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • h
    6.5 mm
N/A Preto (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091210

Intervalo de preços
0,4224 € - 0,1705 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • D
    21.1 mm
  • HD
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • h
    6.5 mm
N/A Preto (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091302

Intervalo de preços
1,6254 € - 0,7446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    39.0 mm
  • HD
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • h
    6.5 mm
N/A Preto (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091265

Intervalo de preços
0,6753 € - 0,2726 €

Níveis de stock
2275 Em stock
Características
  • D
    29.0 mm
  • HD
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • h
    7.0 mm
N/A Preto (D) 0.8 mm 2.0 mm

10091234

Intervalo de preços
0,534 € - 0,2327 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • h
    6.5 mm