Menu Procurar

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Em stock

Estes tampões de ajuste por encaixe foram concebidos para facilitar a aplicação e remoção num componente. Protegem a abertura da entrada de contaminantes como a sujidade, pó e resíduos.

Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme e uma patilha central na parte superior oferece uma preensão forte para aperto e remoção. A gama é adequada para componentes hidráulicos com roscas métricas, BSP, UNF e JIC.

Cada tampão cobre uma grande variedade de tamanhos e modelos de rosca.

  • Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme.
  • Incluem uma patilha central na parte superior que fornece uma preensão forte para aperto e remoção.
  • Adequados para roscas métricas, BSP e UNF.
Material: PE-LD, Polietileno de baixa densidade
Cor: Vermelho, Amarelo, Azul, Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor d h D Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0904 € - 0,20 € 900 Em stock
3/4
Amarelo
17.2 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,0747 € - 0,1652 € 1645 Em stock
7/8 in x 14 UNF/JIC
Azul
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,084 € - 0,1307 € 2000 Em stock
1;1/2 in
Vermelho
10.2 mm
49.5 mm
Roscas de gás
4
0,0225 € - 0,035 € 20000 Em stock
1/4 in; 1/2 in
Vermelho
8.2 mm
17.6 mm
Roscas de gás
4
0,025 € - 0,0389 € 15000 Em stock
3/8 in; M16
Vermelho
8.0 mm
21.7 mm
Roscas de gás
4
0,0463 € - 0,0721 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
Vermelho
12.1 mm
31.8 mm
Roscas métricas
4
0,0203 € - 0,0316 € 15000 Em stock
1/8 in; M10
Vermelho
5.7 mm
14.3 mm
Roscas de gás
4
0,0441 € - 0,0687 € 2000 Em stock
3/4 in
Vermelho
11.0 mm
31.6 mm
Roscas de gás
4
0,0392 € - 0,061 € Solicite o prazo de entrega aqui
11/16 in
Vermelho
7.2 mm
24.0 mm
Roscas UNF
4
0,0384 € - 0,0598 € 20000 Em stock
1/2 inM20
Vermelho
9.4 mm
26.0 mm
Roscas de gás
4
0,0529 € - 0,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
M26; 1;1/16 in
Vermelho
11.0 mm
31.6 mm
Roscas UNF
4
0,0312 € - 0,0485 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/16 in
Vermelho
6.0 mm
15.8 mm
Roscas UNF
4
0,0384 € - 0,0598 € 5000 Em stock
5/8 in; 7/8 in
Vermelho
9.8 mm
27.5 mm
Roscas de gás
4
0,0583 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 in
Vermelho
12.8 mm
37.5 mm
Roscas de gás
4
0,1091 € - 0,1698 € 100 Em stock
2 in
Vermelho
11.0 mm
67.8 mm
Roscas de gás
4
0,0687 € - 0,1069 € 1800 Em stock
M30; 1;3/6 in
Vermelho
12.0 mm
37.5 mm
Roscas métricas
4
0,0392 € - 0,061 € 90 Em stock
M18
Vermelho
7.1 mm
24.0 mm
Roscas métricas
4
0,0794 € - 0,1236 € 99 Em stock
1;1/4 in
Vermelho
12.7 mm
55.0 mm
Roscas de gás
4
0,0372 € - 0,0579 € 4500 Em stock
M14; 9/16 in
Vermelho
5.0 mm
18.8 mm
Roscas métricas
4
  • de 3
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 3/4" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158814

Intervalo de preços
0,20 € - 0,0904 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Azul LDPE - PIR

10085196

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,0747 €

Níveis de stock
1645 Em stock
Características
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 1,1/4" Gas Vermelho LDPE - PIR

20573386

Intervalo de preços
0,1307 € - 0,084 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1;1/2 in
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; UNF 1/4" Gas Vermelho LDPE - PIR

20573317

Intervalo de preços
0,035 € - 0,0225 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; métrico 3/8" Gas Vermelho LDPE - PIR

20573324

Intervalo de preços
0,0389 € - 0,025 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF M24 Vermelho LDPE - PIR

20573454

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; métrico 1/8" Gas Vermelho LDPE - PIR

20573300

Intervalo de preços
0,0316 € - 0,0203 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8 in; M10
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 3/4" Gas Vermelho LDPE - PIR

20573355

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0441 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 11/16" UNF Vermelho LDPE - PIR

20573416

Intervalo de preços
0,061 € - 0,0392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; métrico 1/2" Gas Vermelho LDPE - PIR

20573331

Intervalo de preços
0,0598 € - 0,0384 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 inM20
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF 1 1/16" UNF Vermelho LDPE - PIR

20573423

Intervalo de preços
0,0823 € - 0,0529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26; 1;1/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/16" UNF Vermelho LDPE - PIR

20573409

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; UNF 5/8" Gas Vermelho LDPE - PIR

20573348

Intervalo de preços
0,0598 € - 0,0384 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 1" Gas Vermelho LDPE - PIR

20573362

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 2" Gas Vermelho LDPE - PIR

20573393

Intervalo de preços
0,1698 € - 0,1091 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2 in
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF M39 Vermelho LDPE - PIR

20573461

Intervalo de preços
0,1069 € - 0,0687 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30; 1;3/6 in
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF M18 Vermelho LDPE - PIR

20573447

Intervalo de preços
0,061 € - 0,0392 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 1,1/2" Gas Vermelho LDPE - PIR

20573379

Intervalo de preços
0,1236 € - 0,0794 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1;1/4 in
  • Padrão de rosca
    Roscas de gás
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF M14 Vermelho LDPE - PIR

20573430

Intervalo de preços
0,0579 € - 0,0372 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14; 9/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Vermelho