Menu Procurar

Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 11/16" UNF Vermelho Polietileno de baixa densidade

Este tampão de instalação por encaixe em LDPE vermelho é rápido e fácil de instalar com uma simples volta, proporcionando um ajuste firme depois de pressionado na posição. A nervura individual ajusta-se firmemente numa rosca. Uma patilha central no topo permite agarrar com segurança para apertar e remover, o que é adequado para roscas UNF.
Referência da Essentra:

20573416

Número de peça do fabricante:

20573416

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0594 €
5000 - 24999 0,0424 €
25000 + 0,0381 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

29,70 €

500 x 0,0594 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 24.0 mm
h 7.2 mm
Tamanho da rosca 11/16"
Padrão de rosca Roscas UNF
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Tipo 4
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos