Menu Procurar

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Em stock

Estes tampões de ajuste por encaixe foram concebidos para facilitar a aplicação e remoção num componente. Protegem a abertura da entrada de contaminantes como a sujidade, pó e resíduos.

Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme e uma patilha central na parte superior oferece uma preensão forte para aperto e remoção. A gama é adequada para componentes hidráulicos com roscas métricas, BSP, UNF e JIC.

Cada tampão cobre uma grande variedade de tamanhos e modelos de rosca.

  • Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme.
  • Incluem uma patilha central na parte superior que fornece uma preensão forte para aperto e remoção.
  • Adequados para roscas métricas, BSP e UNF.
Material: PE-LD, Polietileno de baixa densidade
Cor: Vermelho, Amarelo, Azul, Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor d h D Padrão de rosca Tipo Comprar
0,2165 € - 0,4787 € 32698 Em stock
3/8
Amarelo
8.2 mm
6.0 mm
Roscas UNF
1
0,0997 € - 0,2205 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/8
Amarelo
20.3 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,1881 € - 0,4158 € 17801 Em stock
1.000 in
Amarelo
23.4 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,2246 € - 0,4966 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/16 in
Amarelo
9.7 mm
6.9 mm
Roscas UNF
1
0,4289 € - 0,9485 € 10700 Em stock
1-5/8
Amarelo
38.7 mm
11.7 mm
Roscas UNF
1
0,0894 € - 0,1977 € 12500 Em stock
13/16
Amarelo
18.6 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,079 € - 0,1747 € 13100 Em stock
5/8
Amarelo
14.2 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,0571 € - 0,1262 € 10950 Em stock
7/16 in x 20 UNF/JIC
Azul
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,0473 € - 0,1047 € 172 Em stock
Without Lugs
Vermelho
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,3126 € - 0,6911 € 5535 Em stock
1-5/16
Amarelo
30.9 mm
8.6 mm
Roscas UNF
1
0,2517 € - 0,5565 € 1400 Em stock
1-1/4
Amarelo
29.5 mm
8.6 mm
Roscas UNF
1
0,0699 € - 0,1546 € 68 Em stock
3/4 in x 16 UNF/JIC
Azul
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0587 € - 0,1298 € 2000 Em stock
5/8 in x 18 UNF/JIC
Azul
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,0767 € - 0,1696 € 14100 Em stock
Without Lugs
Vermelho
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,0785 € - 0,1099 € 55800 Em stock
1/2
Amarelo
11.1 mm
6.9 mm
Roscas UNF
1
0,2679 € - 0,5923 € 83900 Em stock
5/16 in
Amarelo
6.7 mm
6.0 mm
Roscas UNF
1
0,2423 € - 0,5355 € Solicite o prazo de entrega aqui
1-3/16
Amarelo
27.7 mm
8.6 mm
Roscas UNF
1
0,1448 € - 0,3201 € 8700 Em stock
1-1/16-12
Amarelo
24.7 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,2098 € - 0,4637 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4
Amarelo
5.2 mm
5.6 mm
Roscas UNF
1
0,0592 € - 0,131 € 7138 Em stock
9/16 in x 18 UNF/JIC
Azul
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
  • de 3
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 3/8" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158821

Intervalo de preços
0,4787 € - 0,2165 €

Níveis de stock
32698 Em stock
Características
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/8" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158869

Intervalo de preços
0,2205 € - 0,0997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158708

Intervalo de preços
0,4158 € - 0,1881 €

Níveis de stock
17801 Em stock
Características
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1.000 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158852

Intervalo de preços
0,4966 € - 0,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-5/8" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158753

Intervalo de preços
0,9485 € - 0,4289 €

Níveis de stock
10700 Em stock
Características
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 13/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158807

Intervalo de preços
0,1977 € - 0,0894 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 5/8" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158845

Intervalo de preços
0,1747 € - 0,079 €

Níveis de stock
13100 Em stock
Características
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Azul LDPE - PIR

10085141

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,0571 €

Níveis de stock
10950 Em stock
Características
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de pressão 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Vermelho

10085226

Intervalo de preços
0,1047 € - 0,0473 €

Níveis de stock
172 Em stock
Características
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    Without Lugs
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-5/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158746

Intervalo de preços
0,6911 € - 0,3126 €

Níveis de stock
5535 Em stock
Características
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-1/4" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158722

Intervalo de preços
0,5565 € - 0,2517 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/4
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Azul LDPE - PIR

10085189

Intervalo de preços
0,1546 € - 0,0699 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 14.3 mm (D) (A) Azul

10085172

Intervalo de preços
0,1298 € - 0,0587 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de pressão 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10085233

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,0767 €

Níveis de stock
14100 Em stock
Características
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Without Lugs
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1/2" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158777

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,0785 €

Níveis de stock
55800 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 5/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158838

Intervalo de preços
0,5923 € - 0,2679 €

Níveis de stock
83900 Em stock
Características
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-3/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158739

Intervalo de preços
0,5355 € - 0,2423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-1/16-12" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158715

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1448 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1/4" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158784

Intervalo de preços
0,4637 € - 0,2098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Azul LDPE - PIR

10085165

Intervalo de preços
0,131 € - 0,0592 €

Níveis de stock
7138 Em stock
Características
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Cor
    Azul