Menu Procurar

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Em stock

Estes tampões de ajuste por encaixe foram concebidos para facilitar a aplicação e remoção num componente. Protegem a abertura da entrada de contaminantes como a sujidade, pó e resíduos.

Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme e uma patilha central na parte superior oferece uma preensão forte para aperto e remoção. A gama é adequada para componentes hidráulicos com roscas métricas, BSP, UNF e JIC.

Cada tampão cobre uma grande variedade de tamanhos e modelos de rosca.

  • Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme.
  • Incluem uma patilha central na parte superior que fornece uma preensão forte para aperto e remoção.
  • Adequados para roscas métricas, BSP e UNF.
Material: PE-LD, Polietileno de baixa densidade
Cor: Vermelho, Amarelo, Azul, Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor d h D Padrão de rosca Tipo Comprar
0,1208 € - 0,267 € 17609 Em stock
9/16
Amarelo
12.6 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,0569 € - 0,1259 € 20 Em stock
1/2 in x 20 UNF/JIC
Azul
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,1737 € - 0,384 € 1600 Em stock
Without Lugs
Vermelho
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,1109 € - 0,2452 € 2081 Em stock
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Azul
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,0747 € - 0,1652 € 1645 Em stock
7/8 in x 14 UNF/JIC
Azul
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,0586 € - 0,1296 € 10950 Em stock
7/16 in x 20 UNF/JIC
Azul
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,0486 € - 0,1075 € 172 Em stock
Without Lugs
Vermelho
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,321 € - 0,7097 € 5535 Em stock
1-5/16
Amarelo
30.9 mm
8.6 mm
Roscas UNF
1
0,0885 € - 0,1957 € 3684 Em stock
Without Lugs
Vermelho
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,2224 € - 0,4916 € 32698 Em stock
3/8
Amarelo
8.2 mm
6.0 mm
Roscas UNF
1
0,1932 € - 0,4271 € 21301 Em stock
1.000 in
Amarelo
23.4 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,1024 € - 0,2264 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/8
Amarelo
20.3 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,6464 € - 1,4288 € 2240 Em stock
1-7/8
Amarelo
45.1 mm
11.7 mm
Roscas UNF
1
0,4405 € - 0,9741 € 10700 Em stock
1-5/8
Amarelo
38.7 mm
11.7 mm
Roscas UNF
1
0,1014 € - 0,2243 € 2800 Em stock
1 in x 14 UNF/JIC
Azul
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,0608 € - 0,1345 € 7138 Em stock
9/16 in x 18 UNF/JIC
Azul
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0718 € - 0,1588 € 68 Em stock
3/4 in x 16 UNF/JIC
Azul
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,2488 € - 0,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
1-3/16
Amarelo
27.7 mm
8.6 mm
Roscas UNF
1
0,0866 € - 0,1914 € Solicite o prazo de entrega aqui
11/16
Amarelo
15.5 mm
7.4 mm
Roscas UNF
1
0,0603 € - 0,1333 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/8 in x 18 UNF/JIC
Azul
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
  • de 3
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 9/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158876

Intervalo de preços
0,267 € - 0,1208 €

Níveis de stock
17609 Em stock
Características
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Azul LDPE - PIR

10085158

Intervalo de preços
0,1259 € - 0,0569 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de pressão 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085257

Intervalo de preços
0,384 € - 0,1737 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Without Lugs
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Azul LDPE - PIR

10085219

Intervalo de preços
0,2452 € - 0,1109 €

Níveis de stock
2081 Em stock
Características
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Azul LDPE - PIR

10085196

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,0747 €

Níveis de stock
1645 Em stock
Características
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Azul LDPE - PIR

10085141

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,0586 €

Níveis de stock
10950 Em stock
Características
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de pressão 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Vermelho

10085226

Intervalo de preços
0,1075 € - 0,0486 €

Níveis de stock
172 Em stock
Características
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    Without Lugs
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-5/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158746

Intervalo de preços
0,7097 € - 0,321 €

Níveis de stock
5535 Em stock
Características
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de pressão 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085240

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
3684 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Without Lugs
  • Cor
    Vermelho
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 3/8" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158821

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,2224 €

Níveis de stock
32698 Em stock
Características
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158708

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
21301 Em stock
Características
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1.000 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/8" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158869

Intervalo de preços
0,2264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-7/8" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158760

Intervalo de preços
1,4288 € - 0,6464 €

Níveis de stock
2240 Em stock
Características
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1-7/8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-5/8" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158753

Intervalo de preços
0,9741 € - 0,4405 €

Níveis de stock
10700 Em stock
Características
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1-5/8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Azul LDPE - PIR

10085202

Intervalo de preços
0,2243 € - 0,1014 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Azul LDPE - PIR

10085165

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,0608 €

Níveis de stock
7138 Em stock
Características
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Azul LDPE - PIR

10085189

Intervalo de preços
0,1588 € - 0,0718 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Cor
    Azul
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 1-3/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158739

Intervalo de preços
0,55 € - 0,2488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 11/16" UNF Amarelo Polietileno de baixa densidade

10158791

Intervalo de preços
0,1914 € - 0,0866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Cor
    Amarelo
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) 14.3 mm (D) (A) Azul

10085172

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,0603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Cor
    Azul