Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
2,5998 € - 2,7369 € 43 Em stock
35.7 mm
Natural
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,8497 € - 3,00 € 259 Em stock
38.1 mm
Natural
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,1297 € - 1,1894 € 7799 Em stock
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
4,3088 € - 4,5365 € 338 Em stock
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,2682 € - 0,2824 € 16549 Em stock
4.0 mm
Vermelho
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Sem aba
3
4,258 € - 4,4824 € 1464 Em stock
23.0 mm
Verde
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
4,7256 € - 4,9743 € 5742 Em stock
30.2 mm
Azul
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
9,2964 € - 9,7828 € 450 Em stock
42.0 mm
Natural
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,2196 € - 0,2312 € 2484 Em stock
3.2 mm
Preto
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Sem aba
3
1,4591 € - 1,5365 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Natural
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,5305 € - 0,5593 € 22357 Em stock
11.1 mm
Natural
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,5902 € - 0,6223 € 25207 Em stock
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,5155 € - 1,595 € 10651 Em stock
23.8 mm
Natural
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1309 € - 0,1378 € 22946 Em stock
1.6 mm
Natural
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,5184 € - 0,5455 € 899 Em stock
12.7 mm
Natural
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,0981 € - 0,1033 € 78492 Em stock
0.4 mm
Natural
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,2404 € - 0,2531 € 58546 Em stock
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,4329 € - 2,5601 € 243 Em stock
33.3 mm
Natural
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,9086 € - 0,9573 € 19316 Em stock
15.9 mm
Natural
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
0,62 € - 0,6522 € 12400 Em stock
15.9 mm
Natural
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249109

Intervalo de preços
2,7369 € - 2,5998 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249123

Intervalo de preços
3,00 € - 2,8497 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Natural

10249062

Intervalo de preços
1,1894 € - 1,1297 €

Níveis de stock
7799 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249161

Intervalo de preços
4,5365 € - 4,3088 €

Níveis de stock
338 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Vermelho

10192184

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2682 €

Níveis de stock
16549 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192214

Intervalo de preços
4,4824 € - 4,258 €

Níveis de stock
1464 Em stock
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Azul

10192252

Intervalo de preços
4,9743 € - 4,7256 €

Níveis de stock
5742 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192276

Intervalo de preços
9,7828 € - 9,2964 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Preto

10241448

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2196 €

Níveis de stock
2484 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374436

Intervalo de preços
1,5365 € - 1,4591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10377536

Intervalo de preços
0,5593 € - 0,5305 €

Níveis de stock
22357 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374429

Intervalo de preços
0,6223 € - 0,5902 €

Níveis de stock
25207 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242452

Intervalo de preços
1,595 € - 1,5155 €

Níveis de stock
10651 Em stock
Características
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242360

Intervalo de preços
0,1378 € - 0,1309 €

Níveis de stock
22946 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242421

Intervalo de preços
0,5455 € - 0,5184 €

Níveis de stock
899 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Natural

10248928

Intervalo de preços
0,1033 € - 0,0981 €

Níveis de stock
78492 Em stock
Características
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248966

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2404 €

Níveis de stock
58546 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249093

Intervalo de preços
2,5601 € - 2,4329 €

Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Natural

10249055

Intervalo de preços
0,9573 € - 0,9086 €

Níveis de stock
19316 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242438

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,62 €

Níveis de stock
12400 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica