Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
43,5532 € - 45,8412 € 20 Em stock
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
6
0,1222 € - 0,1286 € 116548 Em stock
0.8 mm
Natural
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
11,7505 € - 12,3696 € 2328 Em stock
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
6
0,3599 € - 0,3789 € 5018 Em stock
6.5 mm
Laranja
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
0,2487 € - 0,2619 € 23109 Em stock
6.2 mm
Amarelo
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
0,164 € - 0,1726 € 74394 Em stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
12,3806 € - 13,0332 € 4 Em stock
76.2 mm
Preto
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
1,5564 € - 1,6381 € 644 Em stock
36.0 mm
Preto
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1808 € - 0,1901 € 907 Em stock
8.0 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,2463 € - 5,5226 € 1000 Em stock
26.2 mm
Verde
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,2841 € - 0,2985 € 785 Em stock
6.5 mm
Amarelo
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
5,2683 € - 5,5448 € 423 Em stock
33.0 mm
Azul
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,1305 € - 0,1373 € 39307 Em stock
0.8 mm
Natural
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,0274 € - 0,0288 € 3372 Em stock
0.5 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0389 € - 0,041 € 53207 Em stock
1.6 mm
Preto
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0827 € - 0,0872 € 74958 Em stock
4.8 mm
Preto
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,165 € - 1,2258 € 1936 Em stock
26.2 mm
Preto
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,171 € - 0,1799 € 5147 Em stock
8.7 mm
Preto
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,4687 € - 0,493 € 5306 Em stock
11.1 mm
Natural
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
2,2661 € - 2,3854 € 97 Em stock
31.8 mm
Natural
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

10293188

Intervalo de preços
45,8412 € - 43,5532 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm Silicone Natural

10287590

Intervalo de preços
0,1286 € - 0,1222 €

Níveis de stock
116548 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293157

Intervalo de preços
12,3696 € - 11,7505 €

Níveis de stock
2328 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Laranja

10293263

Intervalo de preços
0,3789 € - 0,3599 €

Níveis de stock
5018 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Amarelo

10288641

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2487 €

Níveis de stock
23109 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Azul

10288573

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
74394 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Preto

10249635

Intervalo de preços
13,0332 € - 12,3806 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249673

Intervalo de preços
1,6381 € - 1,5564 €

Níveis de stock
644 Em stock
Características
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10335352

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1808 €

Níveis de stock
907 Em stock
Características
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192238

Intervalo de preços
5,5226 € - 5,2463 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Amarelo

10293324

Intervalo de preços
0,2985 € - 0,2841 €

Níveis de stock
785 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Azul

10192542

Intervalo de preços
5,5448 € - 5,2683 €

Níveis de stock
423 Em stock
Características
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242353

Intervalo de preços
0,1373 € - 0,1305 €

Níveis de stock
39307 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249239

Intervalo de preços
0,0288 € - 0,0274 €

Níveis de stock
3372 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249277

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0389 €

Níveis de stock
53207 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249314

Intervalo de preços
0,0872 € - 0,0827 €

Níveis de stock
74958 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249499

Intervalo de preços
1,2258 € - 1,165 €

Níveis de stock
1936 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Preto

10249352

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,171 €

Níveis de stock
5147 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Natural

10249031

Intervalo de preços
0,493 € - 0,4687 €

Níveis de stock
5306 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249086

Intervalo de preços
2,3854 € - 2,2661 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF