Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
1,8903 € - 1,9897 € 211 Em stock
38.0 mm
Preto
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1027 € - 0,1081 € 47991 Em stock
0.8 mm
Natural
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
0,0994 € - 0,1045 € 10958 Em stock
0.8 mm
Preto
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
4,9899 € - 5,2528 € 15 Em stock
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
19,1675 € - 20,1745 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
0,0333 € - 0,0351 € 29190 Em stock
1.6 mm
Preto
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
65,5503 € - 68,9988 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sem aba
6
2,8497 € - 3,00 € 159 Em stock
38.1 mm
Natural
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,3088 € - 4,5365 € 188 Em stock
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,5449 € - 0,5737 € 2922 Em stock
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
2,2661 € - 2,3854 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
Natural
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,7385 € - 3,9352 € 125 Em stock
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,4201 € - 3,5993 € 105 Em stock
44.5 mm
Natural
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,7873 € - 7,141 € 52 Em stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
0,0274 € - 0,0288 € 3372 Em stock
0.5 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
6,146 € - 6,4666 € 331 Em stock
38.0 mm
Natural
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,0297 € - 0,0312 € 531785 Em stock
1.6 mm
Preto
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0436 € - 0,0459 € 64425 Em stock
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0928 € - 0,0977 € 326 Em stock
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1847 € - 0,1945 € 12212 Em stock
8.7 mm
Preto
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249697

Intervalo de preços
1,9897 € - 1,8903 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão cónico 0.8 mm 2.1 mm Silicone Natural

10287583

Intervalo de preços
0,1081 € - 0,1027 €

Níveis de stock
47991 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Preto

10287620

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0994 €

Níveis de stock
10958 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249185

Intervalo de preços
5,2528 € - 4,9899 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10249222

Intervalo de preços
20,1745 € - 19,1675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249260

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0333 €

Níveis de stock
29190 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10293195

Intervalo de preços
68,9988 € - 65,5503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249123

Intervalo de preços
3,00 € - 2,8497 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249161

Intervalo de preços
4,5365 € - 4,3088 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Natural

10249048

Intervalo de preços
0,5737 € - 0,5449 €

Níveis de stock
2922 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249086

Intervalo de preços
2,3854 € - 2,2661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249154

Intervalo de preços
3,9352 € - 3,7385 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249147

Intervalo de preços
3,5993 € - 3,4201 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Natural

10249192

Intervalo de preços
7,141 € - 6,7873 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249239

Intervalo de preços
0,0288 € - 0,0274 €

Níveis de stock
3372 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186091

Intervalo de preços
6,4666 € - 6,146 €

Níveis de stock
331 Em stock
Características
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249253

Intervalo de preços
0,0312 € - 0,0297 €

Níveis de stock
531785 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249291

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0436 €

Níveis de stock
64425 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Preto

10249338

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Preto

10249376

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1847 €

Níveis de stock
12212 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica