Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
42,4081 € - 44,636 € 20 Em stock
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
6 - Aberto
0,207 € - 0,218 € 16421 Em stock
3.2 mm
Cor-de-rosa
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
9,8702 € - 10,3869 € 1 Em stock
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
6 - Aberto
0,1222 € - 0,1286 € 41614 Em stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,176 € - 0,1851 € 907 Em stock
8.0 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,1083 € - 5,3774 € 500 Em stock
26.2 mm
Verde
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,1298 € - 5,399 € 423 Em stock
33.0 mm
Azul
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,2766 € - 0,2906 € 1785 Em stock
6.5 mm
Amarelo
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
0,1542 € - 0,341 € 9020 Em stock
5.2 mm
Preto
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Sem aba
4 - Alta resistência
1,0913 € - 1,1484 € 948 Em stock
19.0 mm
Azul claro
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
4,146 € - 4,3646 € 464 Em stock
23.0 mm
Verde
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
4,6014 € - 4,8435 € 5742 Em stock
30.2 mm
Azul
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
9,052 € - 9,5256 € 600 Em stock
42.0 mm
Natural
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,2138 € - 0,2251 € 2484 Em stock
3.2 mm
Preto
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Sem aba
3
0,2612 € - 0,275 € 2549 Em stock
4.0 mm
Vermelho
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Sem aba
3
0,453 € - 0,4767 € 1834 Em stock
11.1 mm
Roxo
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
1,1839 € - 1,2464 € 997 Em stock
18.3 mm
Azul claro
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,3504 € - 0,3689 € 1018 Em stock
6.5 mm
Laranja
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
0,2326 € - 0,2449 € 2363 Em stock
3.2 mm
Cor-de-rosa
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2421 € - 0,255 € 25609 Em stock
6.2 mm
Amarelo
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

10293188

Intervalo de preços
44,636 € - 42,4081 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Cor-de-rosa

10288603

Intervalo de preços
0,218 € - 0,207 €

Níveis de stock
16421 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293218

Intervalo de preços
10,3869 € - 9,8702 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192160

Intervalo de preços
0,1286 € - 0,1222 €

Níveis de stock
41614 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10335352

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
907 Em stock
Características
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192238

Intervalo de preços
5,3774 € - 5,1083 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Azul

10192542

Intervalo de preços
5,399 € - 5,1298 €

Níveis de stock
423 Em stock
Características
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Amarelo

10293324

Intervalo de preços
0,2906 € - 0,2766 €

Níveis de stock
1785 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Preto

10241462

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
9020 Em stock
Características
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Azul claro

10293300

Intervalo de preços
1,1484 € - 1,0913 €

Níveis de stock
948 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192214

Intervalo de preços
4,3646 € - 4,146 €

Níveis de stock
464 Em stock
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Azul

10192252

Intervalo de preços
4,8435 € - 4,6014 €

Níveis de stock
5742 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192276

Intervalo de preços
9,5256 € - 9,052 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Preto

10241448

Intervalo de preços
0,2251 € - 0,2138 €

Níveis de stock
2484 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Vermelho

10192184

Intervalo de preços
0,275 € - 0,2612 €

Níveis de stock
2549 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Roxo

10293270

Intervalo de preços
0,4767 € - 0,453 €

Níveis de stock
1834 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Azul claro

10293317

Intervalo de preços
1,2464 € - 1,1839 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Laranja

10293263

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
1018 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10288610

Intervalo de preços
0,2449 € - 0,2326 €

Níveis de stock
2363 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Amarelo

10288641

Intervalo de preços
0,255 € - 0,2421 €

Níveis de stock
25609 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF