Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
1,2228 € - 1,2872 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
Preto
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,6242 € - 1,7092 € 2112 Em stock
31.8 mm
Preto
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,272 € - 0,2863 € 98 Em stock
3.2 mm
Preto
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Sem aba
3
0,5048 € - 0,5311 € 4699 Em stock
12.7 mm
Natural
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,3519 € - 0,3704 € 7912 Em stock
6.4 mm
Natural
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2626 € - 0,2764 € 31200 Em stock
1.2 mm
Natural
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
4,8177 € - 5,0717 € 90 Em stock
57.9 mm
Preto
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,4041 € - 28,8461 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Preto
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
2,1934 € - 2,3076 € 14 Em stock
45.0 mm
Preto
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0904 € - 0,0951 € 326 Em stock
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1799 € - 0,1894 € 14012 Em stock
8.7 mm
Preto
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,2841 € - 0,2992 € 11985 Em stock
11.1 mm
Preto
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,0289 € - 0,0304 € 531785 Em stock
1.6 mm
Preto
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0425 € - 0,0447 € 65425 Em stock
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,5166 € - 0,5446 € 200 Em stock
11.1 mm
Natural
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2869 € - 0,302 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,044 € - 2,1516 € 170 Em stock
30.2 mm
Natural
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,7189 € - 1,8092 € 665 Em stock
26.2 mm
Natural
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,6391 € - 2,778 € 121 Em stock
37.3 mm
Natural
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1158 € - 0,1219 € 39384 Em stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249666

Intervalo de preços
1,2872 € - 1,2228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249512

Intervalo de preços
1,7092 € - 1,6242 €

Níveis de stock
2112 Em stock
Características
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Preto

10241455

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,272 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242421

Intervalo de preços
0,5311 € - 0,5048 €

Níveis de stock
4699 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Natural

10242575

Intervalo de preços
0,3704 € - 0,3519 €

Níveis de stock
7912 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Natural

10248959

Intervalo de preços
0,2764 € - 0,2626 €

Níveis de stock
31200 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249611

Intervalo de preços
5,0717 € - 4,8177 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Preto

10249659

Intervalo de preços
28,8461 € - 27,4041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10377598

Intervalo de preços
2,3076 € - 2,1934 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Preto

10249338

Intervalo de preços
0,0951 € - 0,0904 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Preto

10249376

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
14012 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Preto

10249413

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,2841 €

Níveis de stock
11985 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249253

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
531785 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249291

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
65425 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10377536

Intervalo de preços
0,5446 € - 0,5166 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248973

Intervalo de preços
0,302 € - 0,2869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249079

Intervalo de preços
2,1516 € - 2,044 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242469

Intervalo de preços
1,8092 € - 1,7189 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249116

Intervalo de preços
2,778 € - 2,6391 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Natural

10248935

Intervalo de preços
0,1219 € - 0,1158 €

Níveis de stock
39384 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone