Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,1597 € - 0,1681 € 74894 Em stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
1,2044 € - 1,2679 € 1100 Em stock
19.2 mm
Azul
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
2
0,2951 € - 0,3106 € 27343 Em stock
6.4 mm
Vermelho
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Sem aba
3
3,3571 € - 3,5336 € 655 Em stock
24.0 mm
Cor-de-rosa
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
6,2428 € - 6,5658 € 550 Em stock
31.7 mm
Natural
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,0968 € - 0,1018 € 10958 Em stock
0.8 mm
Preto
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
63,827 € - 67,1848 € 18 Em stock
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sem aba
6 - Aberto
0,4953 € - 0,5213 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
Laranja
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
0,5004 € - 0,5274 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Roxo
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2436 € - 0,2563 € 13301 Em stock
4.8 mm
Amarelo
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,172 € - 0,181 € 400 Em stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
1,1506 € - 1,2108 € 193 Em stock
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,6724 € - 5,9737 € 1900 Em stock
27.0 mm
Amarelo
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,7261 € - 6,0275 € 150 Em stock
37.3 mm
Vermelho
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,2923 € - 0,6462 € 3375 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Sem aba
4 - Alta resistência
2,6265 € - 2,7641 € 1029 Em stock
50.0 mm
Preto
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0675 € - 0,071 € 84946 Em stock
0.6 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,5209 € - 0,5489 € 10695 Em stock
19.1 mm
Preto
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,9288 € - 0,9773 € 2612 Em stock
23.8 mm
Preto
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,6852 € - 8,0941 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.9 mm
Preto
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Azul

10288573

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
74894 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Azul

10293232

Intervalo de preços
1,2679 € - 1,2044 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Vermelho

10192191

Intervalo de preços
0,3106 € - 0,2951 €

Níveis de stock
27343 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10192221

Intervalo de preços
3,5336 € - 3,3571 €

Níveis de stock
655 Em stock
Características
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192269

Intervalo de preços
6,5658 € - 6,2428 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Preto

10287620

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0968 €

Níveis de stock
10958 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10293195

Intervalo de preços
67,1848 € - 63,827 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Laranja

10293249

Intervalo de preços
0,5213 € - 0,4953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Roxo

10293287

Intervalo de preços
0,5274 € - 0,5004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Amarelo

10288627

Intervalo de preços
0,2563 € - 0,2436 €

Níveis de stock
13301 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Azul

10288580

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192207

Intervalo de preços
1,2108 € - 1,1506 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Amarelo

10192245

Intervalo de preços
5,9737 € - 5,6724 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Vermelho

10192559

Intervalo de preços
6,0275 € - 5,7261 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Preto

10241479

Intervalo de preços
0,6462 € - 0,2923 €

Níveis de stock
3375 Em stock
Características
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249703

Intervalo de preços
2,7641 € - 2,6265 €

Níveis de stock
1029 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão cónico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Preto

10287606

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0675 €

Níveis de stock
84946 Em stock
Características
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249468

Intervalo de preços
0,5489 € - 0,5209 €

Níveis de stock
10695 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249482

Intervalo de preços
0,9773 € - 0,9288 €

Níveis de stock
2612 Em stock
Características
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Preto

10249628

Intervalo de preços
8,0941 € - 7,6852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM