Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
16,0727 € - 16,9126 € 317 Em stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Sem aba
3
0,9086 € - 0,9573 € 20316 Em stock
15.9 mm
Natural
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
0,4476 € - 0,4709 € 18997 Em stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2486 € - 0,262 € 30436 Em stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
0,1765 € - 0,1858 € 134210 Em stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
11,6073 € - 12,2145 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
3,1702 € - 3,3361 € 11982 Em stock
41.3 mm
Natural
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,4901 € - 4,7267 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,4329 € - 2,5601 € 243 Em stock
33.3 mm
Natural
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
9,5177 € - 10,0259 € 414 Em stock
50.0 mm
Natural
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
4,9478 € - 5,2086 € 150 Em stock
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,4653 € - 0,4896 € 9045 Em stock
10.3 mm
Natural
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,8625 € - 1,9609 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
Natural
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,3287 € - 1,3983 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.8 mm
Natural
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,164 € - 0,1726 € 36897 Em stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,0928 € - 0,0977 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,0436 € - 0,0459 € 97425 Em stock
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1847 € - 0,1945 € 6312 Em stock
8.7 mm
Preto
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,2918 € - 0,3072 € 9085 Em stock
11.1 mm
Preto
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,4532 € - 0,4774 € 3044 Em stock
14.3 mm
Preto
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Natural

10293164

Intervalo de preços
16,9126 € - 16,0727 €

Níveis de stock
317 Em stock
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Natural

10249055

Intervalo de preços
0,9573 € - 0,9086 €

Níveis de stock
20316 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249024

Intervalo de preços
0,4709 € - 0,4476 €

Níveis de stock
18997 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Natural

10248980

Intervalo de preços
0,262 € - 0,2486 €

Níveis de stock
30436 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Natural

10248942

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
134210 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

10249215

Intervalo de preços
12,2145 € - 11,6073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249130

Intervalo de preços
3,3361 € - 3,1702 €

Níveis de stock
11982 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249178

Intervalo de preços
4,7267 € - 4,4901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249093

Intervalo de preços
2,5601 € - 2,4329 €

Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186114

Intervalo de preços
10,0259 € - 9,5177 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186077

Intervalo de preços
5,2086 € - 4,9478 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242414

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4653 €

Níveis de stock
9045 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374443

Intervalo de preços
1,9609 € - 1,8625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242445

Intervalo de preços
1,3983 € - 1,3287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242377

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
36897 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Preto

10249338

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249291

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0436 €

Níveis de stock
97425 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Preto

10249376

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1847 €

Níveis de stock
6312 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Preto

10249413

Intervalo de preços
0,3072 € - 0,2918 €

Níveis de stock
9085 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377550

Intervalo de preços
0,4774 € - 0,4532 €

Níveis de stock
3044 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica