Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,0994 € - 0,1045 € 10458 Em stock
0.8 mm
Preto
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
65,5503 € - 68,9988 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sem aba
6
2,2527 € - 2,3699 € 314 Em stock
45.0 mm
Preto
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1222 € - 0,1286 € 116548 Em stock
0.8 mm
Natural
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
0,5139 € - 0,5417 € 1886 Em stock
12.7 mm
Roxo
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
8,8652 € - 9,3408 € 36 Em stock
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
6
11,7505 € - 12,3696 € 2328 Em stock
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
6
1,5564 € - 1,6381 € 694 Em stock
36.0 mm
Preto
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
7,8927 € - 8,3126 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.9 mm
Preto
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
1,2558 € - 1,322 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
Preto
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,5011 € - 1,5807 € 2680 Em stock
30.2 mm
Preto
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,182 € - 2,297 € 215 Em stock
37.3 mm
Preto
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3913 € - 3,5705 € 1250 Em stock
47.6 mm
Preto
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,6974 € - 2,8387 € 1029 Em stock
50.0 mm
Preto
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0694 € - 0,0729 € 84946 Em stock
0.6 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,2841 € - 0,2985 € 785 Em stock
6.5 mm
Amarelo
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
10,5899 € - 11,1535 € 79 Em stock
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
16,0727 € - 16,9126 € 317 Em stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Sem aba
3
3,0949 € - 3,4388 € 700 Em stock
30.15 mm
Natural
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Com aba
1
4,8592 € - 4,8592 € 700 Em stock
41.28 mm
Natural
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Com aba
1
  • de 9
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Preto

10287620

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0994 €

Níveis de stock
10458 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10293195

Intervalo de preços
68,9988 € - 65,5503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10377598

Intervalo de preços
2,3699 € - 2,2527 €

Níveis de stock
314 Em stock
Características
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm Silicone Natural

10287590

Intervalo de preços
0,1286 € - 0,1222 €

Níveis de stock
116548 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Roxo

10293287

Intervalo de preços
0,5417 € - 0,5139 €

Níveis de stock
1886 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293201

Intervalo de preços
9,3408 € - 8,8652 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293157

Intervalo de preços
12,3696 € - 11,7505 €

Níveis de stock
2328 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249673

Intervalo de preços
1,6381 € - 1,5564 €

Níveis de stock
694 Em stock
Características
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Preto

10249628

Intervalo de preços
8,3126 € - 7,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249666

Intervalo de preços
1,322 € - 1,2558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249505

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5011 €

Níveis de stock
2680 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249543

Intervalo de preços
2,297 € - 2,182 €

Níveis de stock
215 Em stock
Características
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249581

Intervalo de preços
3,5705 € - 3,3913 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249703

Intervalo de preços
2,8387 € - 2,6974 €

Níveis de stock
1029 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão cónico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Preto

10287606

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,0694 €

Níveis de stock
84946 Em stock
Características
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Amarelo

10293324

Intervalo de preços
0,2985 € - 0,2841 €

Níveis de stock
785 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293225

Intervalo de preços
11,1535 € - 10,5899 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Natural

10293164

Intervalo de preços
16,9126 € - 16,0727 €

Níveis de stock
317 Em stock
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão cónico com patilha (Di) Natural Silicone

20566654

Intervalo de preços
3,4388 € - 3,0949 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Aba para dedos
    Com aba
  • Thread Sizes (All)
    M36
Tampão cónico com patilha (Di) Natural Silicone

20566661

Intervalo de preços
4,8592 € - 4,8592 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Aba para dedos
    Com aba
  • Thread Sizes (All)
    M52