Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,3614 € - 0,3804 € 5412 Em stock
6.4 mm
Natural
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2697 € - 0,2838 € 53200 Em stock
1.2 mm
Natural
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
1,5155 € - 1,595 € 10851 Em stock
23.8 mm
Natural
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,0981 € - 0,1033 € 78492 Em stock
0.4 mm
Natural
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,4532 € - 0,4774 € 20749 Em stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
0,5449 € - 0,5737 € 8722 Em stock
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
0,3172 € - 0,3338 € 11455 Em stock
8.7 mm
Natural
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,4532 € - 0,4774 € 2544 Em stock
14.3 mm
Preto
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,5998 € - 2,7369 € 43 Em stock
35.7 mm
Natural
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,4201 € - 3,5993 € 105 Em stock
44.5 mm
Natural
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,0436 € - 0,0459 € 102425 Em stock
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0928 € - 0,0977 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1847 € - 0,1945 € 6312 Em stock
8.7 mm
Preto
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,2918 € - 0,3072 € 9085 Em stock
11.1 mm
Preto
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
2,0992 € - 2,2097 € 770 Em stock
30.2 mm
Natural
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,7104 € - 2,853 € 321 Em stock
37.3 mm
Natural
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1255 € - 0,132 € 41614 Em stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,1808 € - 0,1901 € 907 Em stock
8.0 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,0806 € - 0,0848 € 48898 Em stock
0.6 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
43,5532 € - 45,8412 € 20 Em stock
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
6
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Natural

10242575

Intervalo de preços
0,3804 € - 0,3614 €

Níveis de stock
5412 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Natural

10248959

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
53200 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242452

Intervalo de preços
1,595 € - 1,5155 €

Níveis de stock
10851 Em stock
Características
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Natural

10248928

Intervalo de preços
0,1033 € - 0,0981 €

Níveis de stock
78492 Em stock
Características
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Natural

10249017

Intervalo de preços
0,4774 € - 0,4532 €

Níveis de stock
20749 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Natural

10249048

Intervalo de preços
0,5737 € - 0,5449 €

Níveis de stock
8722 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Natural

10249000

Intervalo de preços
0,3338 € - 0,3172 €

Níveis de stock
11455 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377550

Intervalo de preços
0,4774 € - 0,4532 €

Níveis de stock
2544 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249109

Intervalo de preços
2,7369 € - 2,5998 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249147

Intervalo de preços
3,5993 € - 3,4201 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249291

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0436 €

Níveis de stock
102425 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Preto

10249338

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Preto

10249376

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1847 €

Níveis de stock
6312 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Preto

10249413

Intervalo de preços
0,3072 € - 0,2918 €

Níveis de stock
9085 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249079

Intervalo de preços
2,2097 € - 2,0992 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249116

Intervalo de preços
2,853 € - 2,7104 €

Níveis de stock
321 Em stock
Características
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192160

Intervalo de preços
0,132 € - 0,1255 €

Níveis de stock
41614 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10335352

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1808 €

Níveis de stock
907 Em stock
Características
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão cónico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Preto

10287613

Intervalo de preços
0,0848 € - 0,0806 €

Níveis de stock
48898 Em stock
Características
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

10293188

Intervalo de preços
45,8412 € - 43,5532 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    BSP