Menu Procurar

Tampões cónicos com aba de anel PCR

Em produção

Os conectores cónicos com aba anelar são concebidos para uma fácil remoção e instalação. Apresenta um perfil cônico para maior versatilidade. Fornece proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão. Apresenta uma aba de anel robusta para uma melhor manipulação ao remover o tampão. O anel também oferece proteção à parede quando totalmente instalado.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTCFPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H d2 Tamanho da rosca d1 Comprar
0,1122 € - 0,1247 € Solicite o prazo de entrega aqui
GAS 3/4"
0,0797 € - 0,0886 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0422 € - 0,0468 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0982 € - 0,1091 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,0422 € - 0,0468 € Solicite o prazo de entrega aqui
GAS 1/8"
0,0805 € - 0,0895 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0351 € - 0,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0702 € - 0,078 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0882 € - 0,098 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0351 € - 0,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0738 € - 0,082 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0344 € - 0,0382 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,1051 € - 0,1168 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
0,0702 € - 0,078 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
0,0772 € - 0,0858 € Solicite o prazo de entrega aqui
GAS 3/8"
0,1533 € - 0,1703 € Solicite o prazo de entrega aqui
GAS 1"
0,0831 € - 0,0924 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0814 € - 0,0905 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0982 € - 0,1091 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1122 € - 0,1247 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 2
Tampão para mangueira com aba central 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20747886

Intervalo de preços
0,1247 € - 0,1122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    GAS 3/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Verde

20747947

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20747763

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 17.5 mm 19.5 mm LDPE - PCR Verde

20747848

Intervalo de preços
0,1091 € - 0,0982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão para mangueira com aba central 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20747756

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    GAS 1/8"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR Verde

20747954

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,0805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Verde

20747749

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 12.5 mm 14.5 mm LDPE - PCR Verde

20747794

Intervalo de preços
0,078 € - 0,0702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 48.5 mm 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20747985

Intervalo de preços
0,098 € - 0,0882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20747732

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 33.6 mm 37.9 mm LDPE - PCR Verde

20747930

Intervalo de preços
0,082 € - 0,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20747725

Intervalo de preços
0,0382 € - 0,0344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão para mangueira com aba central 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Verde

20747862

Intervalo de preços
0,1168 € - 0,1051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão para mangueira com aba central 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20747787

Intervalo de preços
0,078 € - 0,0702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão para mangueira com aba central 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Verde

20747817

Intervalo de preços
0,0858 € - 0,0772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    GAS 3/8"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20747916

Intervalo de preços
0,1703 € - 0,1533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    GAS 1"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20747978

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR Verde

20747961

Intervalo de preços
0,0905 € - 0,0814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 15.5 mm 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20747831

Intervalo de preços
0,1091 € - 0,0982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20747893

Intervalo de preços
0,1247 € - 0,1122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000