Menu Procurar

Tampões cónicos com aba de anel PCR

Em produção

Os conectores cónicos com aba anelar são concebidos para uma fácil remoção e instalação. Apresenta um perfil cônico para maior versatilidade. Fornece proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão. Apresenta uma aba de anel robusta para uma melhor manipulação ao remover o tampão. O anel também oferece proteção à parede quando totalmente instalado.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTCFPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H d2 Tamanho da rosca d1 Comprar
0,1008 € - 0,112 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1008 € - 0,112 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,0433 € - 0,0481 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,108 € - 0,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
GAS 1/2"
0,1153 € - 0,1281 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0748 € - 0,0831 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,036 € - 0,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1153 € - 0,1281 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,108 € - 0,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
0,1444 € - 0,1605 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1574 € - 0,1749 € Solicite o prazo de entrega aqui
GAS 1"
0,0793 € - 0,0881 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0827 € - 0,0919 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0966 € - 0,1074 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0836 € - 0,0929 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1153 € - 0,1281 € Solicite o prazo de entrega aqui
GAS 3/4"
0,0905 € - 0,1006 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0793 € - 0,0881 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,072 € - 0,0801 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
0,0793 € - 0,0881 € Solicite o prazo de entrega aqui
GAS 3/8"
  • de 2
Tampão para mangueira com aba central 15.5 mm 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20747831

Intervalo de preços
0,112 € - 0,1008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 17.5 mm 19.5 mm LDPE - PCR Verde

20747848

Intervalo de preços
0,112 € - 0,1008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão para mangueira com aba central 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20747763

Intervalo de preços
0,0481 € - 0,0433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 18.0 mm 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20747855

Intervalo de preços
0,12 € - 0,108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    GAS 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 21.0 mm 23.5 mm LDPE - PCR Verde

20747879

Intervalo de preços
0,1281 € - 0,1153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 32.0 mm 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20747923

Intervalo de preços
0,0831 € - 0,0748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20747732

Intervalo de preços
0,04 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20747893

Intervalo de preços
0,1281 € - 0,1153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Verde

20747862

Intervalo de preços
0,12 € - 0,108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão para mangueira com aba central 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Verde

20747909

Intervalo de preços
0,1605 € - 0,1444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20747916

Intervalo de preços
0,1749 € - 0,1574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    GAS 1"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Verde

20747824

Intervalo de preços
0,0881 € - 0,0793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR Verde

20747954

Intervalo de preços
0,0919 € - 0,0827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20747992

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,0966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR Verde

20747961

Intervalo de preços
0,0929 € - 0,0836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20747886

Intervalo de preços
0,1281 € - 0,1153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    GAS 3/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 48.5 mm 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20747985

Intervalo de preços
0,1006 € - 0,0905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20747800

Intervalo de preços
0,0881 € - 0,0793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20747787

Intervalo de preços
0,0801 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão para mangueira com aba central 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Verde

20747817

Intervalo de preços
0,0881 € - 0,0793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    GAS 3/8"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000