Menu Procurar

Tampões com puxador lateral PCR

Em stock

As tampas com aba lateral para puxar têm um design cónico que proporciona uma proteção geral eficaz contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante a fabricação, armazenamento e transporte. A forma cónica torna-a uma solução económica para se adequar a uma gama de dimensões. O design de encaixe com a aba de puxar permite uma remoção fácil e rápida, quando o encaixe está apertado.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTCL2PCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 L d1 h w D Comprar
0,0253 € - 0,0394 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,0185 € - 0,0288 € 4500 Em stock
0,032 € - 0,0356 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0123 € - 0,0137 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0569 € - 0,0886 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0583 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0137 € - 0,0153 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,036 € - 0,0401 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,0651 € - 0,0724 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,059 € - 0,0918 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0665 € - 0,0739 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0586 € - 0,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0705 € - 0,0784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0363 € - 0,0404 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,013 € - 0,0145 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0251 € - 0,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,0297 € - 0,0331 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0303 € - 0,0337 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,035 € - 0,0389 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0644 € - 0,1002 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 2
Tampão com aba lateral 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Verde

20747527

Intervalo de preços
0,0394 € - 0,0253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Verde

20747473

Intervalo de preços
0,0288 € - 0,0185 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Verde

20747572

Intervalo de preços
0,0356 € - 0,032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Verde

20747459

Intervalo de preços
0,0137 € - 0,0123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Verde

20747626

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Verde

20747633

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Verde

20747480

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Verde

20747596

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Verde

20747688

Intervalo de preços
0,0724 € - 0,0651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Verde

20747657

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Verde

20747695

Intervalo de preços
0,0739 € - 0,0665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Verde

20747640

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Verde

20747701

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Verde

20747602

Intervalo de preços
0,0404 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Verde

20747466

Intervalo de preços
0,0145 € - 0,013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Verde

20747510

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Verde

20747541

Intervalo de preços
0,0331 € - 0,0297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Verde

20747558

Intervalo de preços
0,0337 € - 0,0303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Verde

20747589

Intervalo de preços
0,0389 € - 0,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Verde

20747671

Intervalo de preços
0,1002 € - 0,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000