Menu Procurar

Tampões com puxador lateral PCR

Em stock

As tampas com aba lateral para puxar têm um design cónico que proporciona uma proteção geral eficaz contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante a fabricação, armazenamento e transporte. A forma cónica torna-a uma solução económica para se adequar a uma gama de dimensões. O design de encaixe com a aba de puxar permite uma remoção fácil e rápida, quando o encaixe está apertado.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTCL2PCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 L d1 h w D Comprar
0,0363 € - 0,0404 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0644 € - 0,1002 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0185 € - 0,0288 € 4500 Em stock
0,0253 € - 0,0394 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,032 € - 0,0356 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,035 € - 0,0389 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0753 € - 0,0837 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0651 € - 0,0724 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0665 € - 0,0739 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,059 € - 0,0918 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0586 € - 0,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0705 € - 0,0784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0583 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0247 € - 0,0385 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,0293 € - 0,0456 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0374 € - 0,0416 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,0638 € - 0,0992 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0251 € - 0,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,0297 € - 0,0331 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0303 € - 0,0337 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
  • de 2
Tampão com aba lateral 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Verde

20747602

Intervalo de preços
0,0404 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Verde

20747671

Intervalo de preços
0,1002 € - 0,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Verde

20747473

Intervalo de preços
0,0288 € - 0,0185 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Verde

20747527

Intervalo de preços
0,0394 € - 0,0253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Verde

20747572

Intervalo de preços
0,0356 € - 0,032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Verde

20747589

Intervalo de preços
0,0389 € - 0,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Verde

20747718

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Verde

20747688

Intervalo de preços
0,0724 € - 0,0651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Verde

20747695

Intervalo de preços
0,0739 € - 0,0665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Verde

20747657

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Verde

20747640

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Verde

20747701

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Verde

20747633

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Verde

20747503

Intervalo de preços
0,0385 € - 0,0247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Verde

20747534

Intervalo de preços
0,0456 € - 0,0293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Verde

20747619

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Verde

20747664

Intervalo de preços
0,0992 € - 0,0638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Verde

20747510

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Verde

20747541

Intervalo de preços
0,0331 € - 0,0297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Verde

20747558

Intervalo de preços
0,0337 € - 0,0303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm