Menu Procurar

Tampões anti-vibração

Em stock

Tampões anti-vibração fabricados em aço com banho de zinco e borracha, disponíveis em diferentes estilos cónicos e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura Diâmetro Comprar
3,3121 € - 3,4858 € 946 Em stock
M6
25.0 mm
6,5872 € - 6,9316 € 53 Em stock
M8
30.0 mm
8,6108 € - 9,0628 € 252 Em stock
M8
25.0 mm
11,4953 € - 12,0983 € 46 Em stock
M10
50.0 mm
14,7135 € - 15,4886 € 838 Em stock
M8
50.0 mm
23,6688 € - 24,9069 € 42 Em stock
M10
50.0 mm
23,6688 € - 24,9069 € 43 Em stock
M10
50.0 mm
20,5474 € - 21,6346 € 1264 Em stock
M8
45.0 mm
20,5474 € - 21,6346 € 198 Em stock
M8
45.0 mm
8,1694 € - 8,5999 € 59 Em stock
M10
43.0 mm
14,7135 € - 15,4886 € 40 Em stock
M8
50.0 mm
11,4953 € - 12,0983 € 40 Em stock
M10
50.0 mm
7,1579 € - 7,5344 € 425 Em stock
M8
30.0 mm
3,3121 € - 3,4858 € 98 Em stock
M6
25.0 mm
8,6108 € - 9,0628 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
6,4256 € - 6,7593 € 102 Em stock
M8
30.0 mm
7,7389 € - 8,1479 € 490 Em stock
M6
20.0 mm
29,46 € - 31,0091 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
6,0059 € - 6,318 € 112 Em stock
M8
30.0 mm
7,7389 € - 8,1479 € 313 Em stock
M6
20.0 mm
  • de 2
Amortecedor M6 25.0 mm Aço;Borracha

10305768

Intervalo de preços
3,4858 € - 3,3121 €

Níveis de stock
946 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Tampões anti-vibração 30.0 mm

10305775

Intervalo de preços
6,9316 € - 6,5872 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 25.0 mm Aço;Borracha

10305805

Intervalo de preços
9,0628 € - 8,6108 €

Níveis de stock
252 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10305744

Intervalo de preços
12,0983 € - 11,4953 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 50.0 mm Aço;Borracha

10305843

Intervalo de preços
15,4886 € - 14,7135 €

Níveis de stock
838 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10305881

Intervalo de preços
24,9069 € - 23,6688 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10305928

Intervalo de preços
24,9069 € - 23,6688 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 45.0 mm Aço;Borracha

10305966

Intervalo de preços
21,6346 € - 20,5474 €

Níveis de stock
1264 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    45.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 45.0 mm Aço;Borracha

10306000

Intervalo de preços
21,6346 € - 20,5474 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    45.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 43.0 mm Aço;Borracha

10306048

Intervalo de preços
8,5999 € - 8,1694 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    43.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 50.0 mm Aço;Borracha

10305812

Intervalo de preços
15,4886 € - 14,7135 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10305751

Intervalo de preços
12,0983 € - 11,4953 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 30.0 mm Aço;Borracha

10305799

Intervalo de preços
7,5344 € - 7,1579 €

Níveis de stock
425 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M6 25.0 mm Aço;Borracha

10305782

Intervalo de preços
3,4858 € - 3,3121 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 25.0 mm Aço;Borracha

10305836

Intervalo de preços
9,0628 € - 8,6108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Tampões anti-vibração 30.0 mm

10305874

Intervalo de preços
6,7593 € - 6,4256 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Tampões anti-vibração 20.0 mm

10305867

Intervalo de preços
8,1479 € - 7,7389 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    20.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 60.0 mm Aço;Borracha

10305829

Intervalo de preços
31,0091 € - 29,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    60.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 30.0 mm Aço;Borracha

10305911

Intervalo de preços
6,318 € - 6,0059 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M6 20.0 mm Aço;Borracha

10305904

Intervalo de preços
8,1479 € - 7,7389 €

Níveis de stock
313 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    20.0 mm
  • Forma da base
    Cónica