Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,2752 € - 0,2896 € 3650 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,608 € - 0,6389 € 1834 Em stock
19.1 mm
3/4; M20
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,6566 € - 0,692 € 2030 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,7119 € - 0,7495 € 40 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
3/4;M27
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,3865 € - 0,4068 € 1062 Em stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,3932 € - 0,414 € 381 Em stock
11.1 mm
7/16 in; M12
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,3628 € - 0,3818 € 195 Em stock
7.9 mm
5/16 in; M8
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,3573 € - 0,3761 € 4340 Em stock
7.9 mm
5/16 in; M8
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,3363 € - 0,3541 € 3522 Em stock
7.7 mm
5/16 in; M8
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,3281 € - 0,3452 € 4623 Em stock
5.9 mm
1/4; M6
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,2807 € - 0,2955 € 10944 Em stock
4.4 mm
3/16; M5
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,26 € - 0,2737 € 1702 Em stock
2.8 mm
M3
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
4100 Em stock
4.4 mm
3/16;M5
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,3099 € - 0,3262 € 1692 Em stock
4.8 mm
3/16; M5
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,4698 € - 0,4946 € 1639 Em stock
13.8 mm
M14
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,5195 € - 0,546 € 2507 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,3031 € - 0,319 € 3982 Em stock
4.8 mm
3/16; M5
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,5614 € - 0,5902 € 2495 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,2655 € - 0,2794 € 856 Em stock
3.6 mm
Preto
13.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 3.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10353363

Intervalo de preços
0,2896 € - 0,2752 €

Níveis de stock
3650 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.1 mm 19.0 mm PVC Preto

10353752

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,608 €

Níveis de stock
1834 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 21.4 mm 38.0 mm PVC Preto

10353790

Intervalo de preços
0,692 € - 0,6566 €

Níveis de stock
2030 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 24.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10353837

Intervalo de preços
0,7495 € - 0,7119 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10353875


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 9.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10353530

Intervalo de preços
0,4068 € - 0,3865 €

Níveis de stock
1062 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 11.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10353547

Intervalo de preços
0,414 € - 0,3932 €

Níveis de stock
381 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in; M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 7.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10353509

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3628 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 7.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353493

Intervalo de preços
0,3761 € - 0,3573 €

Níveis de stock
4340 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10353462

Intervalo de preços
0,3541 € - 0,3363 €

Níveis de stock
3522 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 5.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10353455

Intervalo de preços
0,3452 € - 0,3281 €

Níveis de stock
4623 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 4.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10353370

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
10944 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 2.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10353332

Intervalo de preços
0,2737 € - 0,26 €

Níveis de stock
1702 Em stock
Características
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 4.4 mm 19.0 mm PVC Preto

10353387


Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 4.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10353424

Intervalo de preços
0,3262 € - 0,3099 €

Níveis de stock
1692 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 13.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10353639

Intervalo de preços
0,4946 € - 0,4698 €

Níveis de stock
1639 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 14.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10353677

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5195 €

Níveis de stock
2507 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 4.8 mm 19.0 mm PVC Preto

10353417

Intervalo de preços
0,319 € - 0,3031 €

Níveis de stock
3982 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 17.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10353714

Intervalo de preços
0,5902 € - 0,5614 €

Níveis de stock
2495 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 3.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10353349

Intervalo de preços
0,2794 € - 0,2655 €

Níveis de stock
856 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790