Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0886 € - 0,196 € 13500 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Vermelho
13.0 mm
Roscas UNF
1,3333 € - 2,9465 € 3203 Em stock
53.9 mm
1-3/4 in
Preto
50.0 mm
BSP
1,4872 € - 3,2882 € 40 Em stock
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Preto
50.0 mm
Métrica
1,5706 € - 3,4721 € 10700 Em stock
63.5 mm
2-1/2 in
Preto
38.0 mm
BSP
1,037 € - 2,292 € 5175 Em stock
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Preto
38.0 mm
Métrica
1,7654 € - 3,9022 € 2010 Em stock
76.2 mm
3 in
Preto
38.0 mm
BSP
1,6404 € - 3,6257 € 1346 Em stock
60.3 mm
2-3/8 in
Preto
50.0 mm
BSP
1,1047 € - 2,4431 € 5200 Em stock
66.0 mm
Preto
38.0 mm
1,3188 € - 2,9161 € 1575 Em stock
60.3 mm
2-3/8 in
Preto
38.0 mm
BSP
4,323 € - 9,5562 € 75 Em stock
66.0 mm
2-1/4 in
Preto
25.0 mm
Roscas BSP
2,2653 € - 5,0087 € 3614 Em stock
69.8 mm
Non Threaded
Preto
50.0 mm
Não roscado
0,0791 € - 0,1748 € 7000 Em stock
3.2 mm
Preto
13.0 mm
4,993 € - 5,2558 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.7 mm
Non Threaded
Preto
38.0 mm
Não roscado
3,5725 € - 7,8969 € 1665 Em stock
76.2 mm
4 in
Preto
50.0 mm
BSP
1,7513 € - 3,8715 € 12188 Em stock
63.5 mm
2-1/2 in
Preto
50.0 mm
BSP
2,0297 € - 4,4863 € 5175 Em stock
69.8 mm
Non Threaded
Preto
38.0 mm
Não roscado
0,0582 € - 0,1287 € 500 Em stock
2.0 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,1027 € - 0,227 € 250 Em stock
10.3 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,0546 € - 0,1207 € 10300 Em stock
5.2 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0546 € - 0,1207 € 4500 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
25.0 mm
Métrica
  • de 14
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008676

Intervalo de preços
0,196 € - 0,0886 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 53.9 mm 50.0 mm PVC Preto

10007433

Intervalo de preços
2,9465 € - 1,3333 €

Níveis de stock
3203 Em stock
Características
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 57.2 mm 50.0 mm PVC Preto

10007457

Intervalo de preços
3,2882 € - 1,4872 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 63.5 mm 38.0 mm PVC Preto

10007488

Intervalo de preços
3,4721 € - 1,5706 €

Níveis de stock
10700 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 57.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10007440

Intervalo de preços
2,292 € - 1,037 €

Níveis de stock
5175 Em stock
Características
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 76.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10007549

Intervalo de preços
3,9022 € - 1,7654 €

Níveis de stock
2010 Em stock
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 60.3 mm 50.0 mm PVC Preto

10007471

Intervalo de preços
3,6257 € - 1,6404 €

Níveis de stock
1346 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 66.0 mm 38.0 mm PVC Preto

10007518

Intervalo de preços
2,4431 € - 1,1047 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 60.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10007464

Intervalo de preços
2,9161 € - 1,3188 €

Níveis de stock
1575 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 66.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10007501

Intervalo de preços
9,5562 € - 4,323 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 69.8 mm 50.0 mm PVC Preto

10007532

Intervalo de preços
5,0087 € - 2,2653 €

Níveis de stock
3614 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 3.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10006108

Intervalo de preços
0,1748 € - 0,0791 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 66.7 mm 38.0 mm PVC Preto

10645604

Intervalo de preços
5,2558 € - 4,993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    66.7 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 76.2 mm 50.0 mm PVC Preto

10007556

Intervalo de preços
7,8969 € - 3,5725 €

Níveis de stock
1665 Em stock
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    4 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 63.5 mm 50.0 mm PVC Preto

10007495

Intervalo de preços
3,8715 € - 1,7513 €

Níveis de stock
12188 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 69.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10007525

Intervalo de preços
4,4863 € - 2,0297 €

Níveis de stock
5175 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 2.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10154618

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,0582 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 10.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10006528

Intervalo de preços
0,227 € - 0,1027 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 5.2 mm 19.0 mm PVC Preto

10006238

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,0546 €

Níveis de stock
10300 Em stock
Características
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 3.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10108673

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,0546 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto