10645604
FCWA-0667-038
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 150 - 749 | 5,2558 € |
| 750 + | 4,993 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d | 66.7 mm |
|---|---|
| d | 2.626 in |
| h | 1.496 in |
| h | 38.0 mm |
| Thread Sizes (All) | Non Threaded |
| Padrão de rosca | Não roscado |
| Cor | Preto |
| Material completo | Cloreto de polivinila |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar