Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,2418 € - 0,5347 € 22 Em stock
20.6 mm
1/2 in
Preto
38.0 mm
BSP
0,1403 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,3141 € - 0,6944 € 25625 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
25.0 mm
Métrica
0,2779 € - 0,6145 € 2125 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,2251 € - 0,4978 € 4265 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
13.0 mm
Métrica
0,3239 € - 0,7159 € 500 Em stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Preto
38.0 mm
Métrica
0,2238 € - 0,4947 € 342 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1751 € - 0,3871 € 23750 Em stock
19.9 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,1987 € - 0,4393 € 1990 Em stock
21.4 mm
M22; 5/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,3794 € - 0,8389 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1377 € - 0,3045 € 7500 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
13.0 mm
Métrica
0,3099 € - 0,6852 € 7500 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,5699 € - 1,2599 € 225 Em stock
30.2 mm
7/8 in
Preto
50.0 mm
BSP
0,2376 € - 0,5254 € 3000 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,7506 € - 1,6594 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Preto
50.0 mm
UNF
0,6977 € - 1,5424 € 350 Em stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Preto
25.0 mm
Métrica
0,7547 € - 1,6686 € 1270 Em stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Preto
38.0 mm
Métrica
1,1688 € - 2,5837 € 28721 Em stock
50.8 mm
2 in
Preto
50.0 mm
UNF
0,3891 € - 0,8603 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.2 mm
7/8 in
Preto
38.0 mm
BSP
0,6101 € - 1,3489 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Preto
50.0 mm
UNF
  • de 14
Tampa redonda 20.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10006917

Intervalo de preços
0,5347 € - 0,2418 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.1 mm 19.0 mm PVC Preto

10006832

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 21.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10006931

Intervalo de preços
0,6944 € - 0,3141 €

Níveis de stock
25625 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 22.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10006979

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,2779 €

Níveis de stock
2125 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 24.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10007020

Intervalo de preços
0,4978 € - 0,2251 €

Níveis de stock
4265 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10007112

Intervalo de preços
0,7159 € - 0,3239 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 22.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10006962

Intervalo de preços
0,4947 € - 0,2238 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 19.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006887

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,1751 €

Níveis de stock
23750 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10006924

Intervalo de preços
0,4393 € - 0,1987 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10007150

Intervalo de preços
0,8389 € - 0,3794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 17.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10006795

Intervalo de preços
0,3045 € - 0,1377 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 22.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10006955

Intervalo de preços
0,6852 € - 0,3099 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 30.2 mm 50.0 mm PVC Preto

10007204

Intervalo de preços
1,2599 € - 0,5699 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 25.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10007068

Intervalo de preços
0,5254 € - 0,2376 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 38.1 mm 50.0 mm PVC Preto

10007297

Intervalo de preços
1,6594 € - 0,7506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 44.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10007334

Intervalo de preços
1,5424 € - 0,6977 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 47.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10007372

Intervalo de preços
1,6686 € - 0,7547 €

Níveis de stock
1270 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 50.8 mm 50.0 mm PVC Preto

10007419

Intervalo de preços
2,5837 € - 1,1688 €

Níveis de stock
28721 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 30.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10007198

Intervalo de preços
0,8603 € - 0,3891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 31.8 mm 50.0 mm PVC Preto

10007235

Intervalo de preços
1,3489 € - 0,6101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in; 1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF