Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,3171 € - 0,3336 € 6753 Em stock
5.9 mm
1/4; M6
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,3226 € - 0,3393 € 139 Em stock
5.9 mm
1/4; M6
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,3932 € - 0,414 € 381 Em stock
11.1 mm
7/16 in; M12
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
1,1849 € - 1,249 € 54 Em stock
38.1 mm
1-1/2; M42
Preto
50.0 mm
Roscas UNF
1,0235 € - 1,0789 € 188 Em stock
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Preto
50.0 mm
Roscas UNF
0,6323 € - 0,6653 € 1750 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
3/4;M27
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,8864 € - 0,9329 € 296 Em stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Preto
50.0 mm
Roscas UNF
0,8665 € - 0,9131 € 38 Em stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Preto
38.0 mm
Roscas UNF
140 Em stock
57.2 mm
2-1/4;M58
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
1,8765 € - 1,9749 € 6 Em stock
47.6 mm
1-1/2; M48
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,2697 € - 0,2839 € 1313 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
19.0 mm
Roscas métricas
0,2752 € - 0,2896 € 3650 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,2917 € - 0,3074 € 28 Em stock
4.4 mm
3/16; M5
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,26 € - 0,2737 € 1702 Em stock
2.8 mm
M3
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,3363 € - 0,3541 € 3522 Em stock
7.7 mm
5/16 in; M8
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,3099 € - 0,3262 € 1692 Em stock
4.8 mm
3/16; M5
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
4100 Em stock
4.4 mm
3/16;M5
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,2655 € - 0,2794 € 856 Em stock
3.6 mm
Preto
13.0 mm
0,3031 € - 0,319 € 3982 Em stock
4.8 mm
3/16; M5
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
  • de 14
Tampa redonda 5.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353431

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,3171 €

Níveis de stock
6753 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 5.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353448

Intervalo de preços
0,3393 € - 0,3226 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 11.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10353547

Intervalo de preços
0,414 € - 0,3932 €

Níveis de stock
381 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in; M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 38.1 mm 50.0 mm PVC Preto

10353998

Intervalo de preços
1,249 € - 1,1849 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M42
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 34.9 mm 50.0 mm PVC Preto

10353967

Intervalo de preços
1,0789 € - 1,0235 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 21.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10353776

Intervalo de preços
0,6653 € - 0,6323 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10353875


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 28.6 mm 50.0 mm PVC Preto

10353936

Intervalo de preços
0,9329 € - 0,8864 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 28.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10353929

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8665 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 57.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10354087


Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 47.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10354070

Intervalo de preços
1,9749 € - 1,8765 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 3.6 mm 19.0 mm PVC Preto

10353356

Intervalo de preços
0,2839 € - 0,2697 €

Níveis de stock
1313 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 3.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10353363

Intervalo de preços
0,2896 € - 0,2752 €

Níveis de stock
3650 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 4.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10353394

Intervalo de preços
0,3074 € - 0,2917 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 2.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10353332

Intervalo de preços
0,2737 € - 0,26 €

Níveis de stock
1702 Em stock
Características
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10353462

Intervalo de preços
0,3541 € - 0,3363 €

Níveis de stock
3522 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 4.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10353424

Intervalo de preços
0,3262 € - 0,3099 €

Níveis de stock
1692 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 4.4 mm 19.0 mm PVC Preto

10353387


Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 3.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10353349

Intervalo de preços
0,2794 € - 0,2655 €

Níveis de stock
856 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 4.8 mm 19.0 mm PVC Preto

10353417

Intervalo de preços
0,319 € - 0,3031 €

Níveis de stock
3982 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF