Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
0,747 € - 0,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1296 € - 0,2016 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
44.5 mm
0,2565 € - 0,399 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,243 € - 0,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,261 € - 0,406 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
65.0 mm
0,261 € - 0,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
3"
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,036 € - 0,056 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0315 € - 0,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,027 € - 0,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,62 € - 1,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,62 € - 1,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
210.0 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
7,20 € - 8,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
400.0 mm
15,75 € - 24,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
24"
63.8 mm
609.6 mm
1,305 € - 2,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.6 mm
110.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.2 mm
127.0 mm
  • de 6
Tampa para tubo 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20748791

Intervalo de preços
0,83 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 44.5 mm LDPE - PCR Verde

20748449

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20748494

Intervalo de preços
0,399 € - 0,2565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20748555

Intervalo de preços
0,27 € - 0,243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20748562

Intervalo de preços
0,406 € - 0,261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 67.0 mm LDPE - PCR Verde

20748579

Intervalo de preços
0,29 € - 0,261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20748623

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20748692

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    3"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 106.0 mm LDPE - PCR Verde

20748753

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 9.6 mm LDPE - PCR Verde

20748081

Intervalo de preços
0,056 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 6.4 mm LDPE - PCR Verde

20748050

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 5.0 mm LDPE - PCR Verde

20748036

Intervalo de preços
0,042 € - 0,027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 177.8 mm LDPE - PCR Verde

20748975

Intervalo de preços
1,80 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 170.0 mm LDPE - PCR Verde

20748968

Intervalo de preços
1,80 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 210.0 mm LDPE - PCR Verde

20749033

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 232.0 mm LDPE - PCR Verde

20749064

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 400.0 mm LDPE - PCR Verde

20749149

Intervalo de preços
8,00 € - 7,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 609.6 mm LDPE - PCR Verde

20749187

Intervalo de preços
24,50 € - 15,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Especificações
    24"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20748777

Intervalo de preços
2,03 € - 1,305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 127.0 mm LDPE - PCR Verde

20748838

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%