Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
0,0315 € - 0,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0495 € - 0,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0567 € - 0,0882 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0585 € - 0,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.7 mm
16.0 mm
0,063 € - 0,098 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.3 mm
20.0 mm
8,10 € - 9,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
16"
63.3 mm
406.4 mm
11,25 € - 17,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
20"
67.5 mm
508.0 mm
0,99 € - 1,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,34 € - 3,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
4,014 € - 6,244 € Solicite o prazo de entrega aqui
10"
51.6 mm
273.0 mm
4,014 € - 4,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
5,85 € - 6,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
14"
56.8 mm
355.6 mm
8,10 € - 12,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
18"
64.5 mm
457.2 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.6 mm
88.9 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.5 mm
85.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,747 € - 0,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,747 € - 0,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 6
Tampa para tubo 6.0 mm LDPE - PCR Verde

20748043

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20748098

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Especificações
    1/8"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 12.7 mm LDPE - PCR Verde

20748135

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20748166

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20748197

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20748241

Intervalo de preços
0,098 € - 0,063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 406.4 mm LDPE - PCR Verde

20749156

Intervalo de preços
9,00 € - 8,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Especificações
    16"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 508.0 mm LDPE - PCR Verde

20749170

Intervalo de preços
17,50 € - 11,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • Especificações
    20"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20748913

Intervalo de preços
1,10 € - 0,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 190.0 mm LDPE - PCR Verde

20749002

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 225.0 mm LDPE - PCR Verde

20749057

Intervalo de preços
3,64 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 273.0 mm LDPE - PCR Verde

20749095

Intervalo de preços
6,244 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Especificações
    10"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 280.0 mm LDPE - PCR Verde

20749101

Intervalo de preços
4,46 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 355.6 mm LDPE - PCR Verde

20749132

Intervalo de preços
6,50 € - 5,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Especificações
    14"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 457.2 mm LDPE - PCR Verde

20749163

Intervalo de preços
12,60 € - 8,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Especificações
    18"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20748678

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20748661

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 103.0 mm LDPE - PCR Verde

20748746

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 120.0 mm LDPE - PCR Verde

20748807

Intervalo de preços
0,83 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 133.0 mm LDPE - PCR Verde

20748852

Intervalo de preços
0,83 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000