Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
4,014 € - 4,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0855 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
35.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
3"
30.0 mm
90.0 mm
0,2565 € - 0,399 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3789 € - 0,5894 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2385 € - 0,371 € 40600 Em stock
2"
27.8 mm
60.3 mm
0,261 € - 0,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.4 mm
70.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.5 mm
82.0 mm
0,504 € - 0,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
95.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
3 1/2"
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.6 mm
108.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
125.0 mm
1,62 € - 2,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
6"
39.6 mm
168.3 mm
1,62 € - 2,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
5"
40.0 mm
141.3 mm
5,85 € - 6,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
14"
56.8 mm
355.6 mm
8,10 € - 12,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
18"
64.5 mm
457.2 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
4"
40.3 mm
114.3 mm
0,747 € - 0,83 € 200 Em stock
0,99 € - 1,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 6
Tampa para tubo 280.0 mm LDPE - PCR Verde

20749101

Intervalo de preços
4,46 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20748388

Intervalo de preços
0,133 € - 0,0855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20748685

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Especificações
    3"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 52.8 mm LDPE - PCR Verde

20748500

Intervalo de preços
0,399 € - 0,2565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20748524

Intervalo de preços
0,5894 € - 0,3789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20748548

Intervalo de preços
0,371 € - 0,2385 €

Níveis de stock
40600 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • Especificações
    2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20748586

Intervalo de preços
0,29 € - 0,261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20748647

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20748708

Intervalo de preços
0,56 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 98.0 mm LDPE - PCR Verde

20748715

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    3 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20748760

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 125.0 mm LDPE - PCR Verde

20748821

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20748951

Intervalo de preços
2,52 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Especificações
    6"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 141.3 mm LDPE - PCR Verde

20748883

Intervalo de preços
2,52 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • Especificações
    5"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 355.6 mm LDPE - PCR Verde

20749132

Intervalo de preços
6,50 € - 5,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Especificações
    14"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 457.2 mm LDPE - PCR Verde

20749163

Intervalo de preços
12,60 € - 8,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Especificações
    18"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20748784

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Especificações
    4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 121.0 mm LDPE - PCR Verde

20748814

Intervalo de preços
0,83 € - 0,747 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20748913

Intervalo de preços
1,10 € - 0,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000