Menu Procurar

Tampas flexíveis - Resistente ao ácido

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam proteção a pontas roscas e não roscadas.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São uma solução ideal para aplicações de mascaramento. Têm o benefício adicional de serem resistentes aos ácidos.

  • Material: borracha termoplástica e elastómero (TPR, TPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tipo Comprar
0,0595 € - 0,0927 € 89 Em stock
20.0 mm
6.0 mm
5
0,0743 € - 0,1156 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
10.0 mm
5
0,093 € - 0,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
13.0 mm
5
0,1082 € - 0,1683 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
18.0 mm
5
0,0804 € - 0,1251 € 700 Em stock
20.0 mm
11.0 mm
5
0,1035 € - 0,1611 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
16.0 mm
5
0,1098 € - 0,1709 € 100 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
5
0,0548 € - 0,0853 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
4.6 mm
5
0,2857 € - 0,4444 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
20.0 mm
5
  • de 3
Tampa flexível 6.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572150

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,0595 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 10.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572181

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,0743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 13.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572211

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 18.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572280

Intervalo de preços
0,1683 € - 0,1082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 11.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572198

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,0804 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 16.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572259

Intervalo de preços
0,1611 € - 0,1035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 20.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572297

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1098 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 4.6 mm 21.0 mm TPE Preto

20572136

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,0548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 20.0 mm 30.0 mm TPE Preto

20572303

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,2857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica