Menu Procurar

Tampas flexíveis - Resistente ao ácido

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam proteção a pontas roscas e não roscadas.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São uma solução ideal para aplicações de mascaramento. Têm o benefício adicional de serem resistentes aos ácidos.

  • Material: borracha termoplástica e elastómero (TPR, TPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tipo Comprar
0,127 € - 0,2808 € 96000 Em stock
23.5 mm
5.0 mm
1
0,2029 € - 0,4486 € 1950 Em stock
25.0 mm
9.0 mm
4
0,1501 € - 0,3318 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
14.0 mm
1
0,3933 € - 0,8695 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
18.0 mm
2
0,5796 € - 1,2813 € 9400 Em stock
34.5 mm
23.0 mm
2
0,7798 € - 1,7238 € 270 Em stock
33.5 mm
27.0 mm
2
0,3738 € - 0,8265 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
17.0 mm
4
0,2685 € - 0,2685 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0 mm
11.0 mm
4
0,3544 € - 0,7835 € 3000 Em stock
29.5 mm
15.0 mm
4
0,2296 € - 0,5074 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
21.0 mm
1
0,645 € - 1,4257 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
25.0 mm
2
0,5267 € - 1,1645 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
22.0 mm
2
0,1529 € - 0,3379 € 3200 Em stock
24.5 mm
8.0 mm
2
0,328 € - 0,7251 € 34197 Em stock
29.5 mm
19.0 mm
2
0,1848 € - 0,4086 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
10.0 mm
2
0,3447 € - 0,762 € 3680 Em stock
28.5 mm
20.0 mm
2
0,385 € - 0,8511 € 18000 Em stock
24.0 mm
4.0 mm
2
0,9007 € - 1,991 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
29.0 mm
2
0,1259 € - 0,2783 € 1000 Em stock
24.0 mm
7.0 mm
2
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0 mm
12.0 mm
2
  • de 3
Tampa flexível 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10084168

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,127 €

Níveis de stock
96000 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Preto

10084182

Intervalo de preços
0,4486 € - 0,2029 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10084205

Intervalo de preços
0,3318 € - 0,1501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10084243

Intervalo de preços
0,8695 € - 0,3933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10084274

Intervalo de preços
1,2813 € - 0,5796 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10084304

Intervalo de preços
1,7238 € - 0,7798 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Preto

10084236

Intervalo de preços
0,8265 € - 0,3738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Preto

10488362

Intervalo de preços
0,2685 € - 0,2685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Preto

10084212

Intervalo de preços
0,7835 € - 0,3544 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10084250

Intervalo de preços
0,5074 € - 0,2296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10084281

Intervalo de preços
1,4257 € - 0,645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Preto

10084267

Intervalo de preços
1,1645 € - 0,5267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Preto

10125847

Intervalo de preços
0,3379 € - 0,1529 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10125823

Intervalo de preços
0,7251 € - 0,328 €

Níveis de stock
34197 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Preto

10087763

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10087824

Intervalo de preços
0,762 € - 0,3447 €

Níveis de stock
3680 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Preto

10087725

Intervalo de preços
0,8511 € - 0,385 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV - PIR Preto

10084311

Intervalo de preços
1,991 € - 0,9007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV - PIR Preto

10125830

Intervalo de preços
0,2783 € - 0,1259 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Preto

10084199

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV