Menu Procurar

Tampa flexível 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Preto

As Tampas Flexíveis proporcionam boa resistência aos ácidos e podem ser usadas com ganchos de mascaramento. O material flexível pode ser esticado para dimensões maiores, para um melhor ajuste.
Referência da Essentra:

10488362

Número de peça do fabricante:

12206

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
22500 + 0,2685 €
Embalagem padrão: 4500

Encomendar em múltiplos de 4500

Preço total:

6.041,25 €

22500 x 0,2685 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 11.0 mm
h 29.0 mm
Temperatura máxima 125 °C
Cor Preto
Material completo TPE/TPV
Tipo 4
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos