Menu Procurar

Tampas flexíveis - Resistente ao ácido

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam proteção a pontas roscas e não roscadas.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São uma solução ideal para aplicações de mascaramento. Têm o benefício adicional de serem resistentes aos ácidos.

  • Material: borracha termoplástica e elastómero (TPR, TPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tipo Comprar
0,051 € - 0,0794 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
4.0 mm
5
0,0843 € - 0,1312 € 100 Em stock
20.0 mm
12.0 mm
5
0,058 € - 0,0902 € 89 Em stock
20.0 mm
6.0 mm
5
0,0557 € - 0,0866 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
5.0 mm
5
0,0603 € - 0,0938 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
8.0 mm
5
0,0663 € - 0,1032 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
9.0 mm
5
0,0981 € - 0,1527 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
15.0 mm
5
0,1038 € - 0,1615 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
17.7 mm
5
0,0995 € - 0,1548 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
15.7 mm
5
0,0967 € - 0,1505 € 900 Em stock
20.0 mm
14.0 mm
5
0,1022 € - 0,159 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
17.4 mm
5
0,146 € - 0,2272 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
24.0 mm
5
0,0783 € - 0,1218 € 700 Em stock
20.0 mm
11.0 mm
5
0,1008 € - 0,1568 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
16.0 mm
5
0,1069 € - 0,1664 € 100 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
5
0,0533 € - 0,083 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
4.6 mm
5
0,1054 € - 0,1639 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
18.0 mm
5
0,2781 € - 0,4327 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
20.0 mm
5
0,0723 € - 0,1126 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
10.0 mm
5
0,0905 € - 0,1408 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
13.0 mm
5
  • de 3
Tampa flexível 4.0 mm 21.0 mm TPE Preto

20572129

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 12.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572204

Intervalo de preços
0,1312 € - 0,0843 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 6.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572150

Intervalo de preços
0,0902 € - 0,058 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 5.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572143

Intervalo de preços
0,0866 € - 0,0557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 8.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572167

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,0603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 9.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572174

Intervalo de preços
0,1032 € - 0,0663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 15.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572235

Intervalo de preços
0,1527 € - 0,0981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 17.7 mm 20.0 mm TPE Preto

20572273

Intervalo de preços
0,1615 € - 0,1038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 15.7 mm 20.0 mm TPE Preto

20572242

Intervalo de preços
0,1548 € - 0,0995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 14.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572228

Intervalo de preços
0,1505 € - 0,0967 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 17.4 mm 20.0 mm TPE Preto

20572266

Intervalo de preços
0,159 € - 0,1022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 24.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572310

Intervalo de preços
0,2272 € - 0,146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 11.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572198

Intervalo de preços
0,1218 € - 0,0783 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 16.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572259

Intervalo de preços
0,1568 € - 0,1008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 20.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572297

Intervalo de preços
0,1664 € - 0,1069 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 4.6 mm 21.0 mm TPE Preto

20572136

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 18.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572280

Intervalo de preços
0,1639 € - 0,1054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 20.0 mm 30.0 mm TPE Preto

20572303

Intervalo de preços
0,4327 € - 0,2781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 10.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572181

Intervalo de preços
0,1126 € - 0,0723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 13.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572211

Intervalo de preços
0,1408 € - 0,0905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica