Menu Procurar

Tampas flexíveis - Resistente ao ácido

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam proteção a pontas roscas e não roscadas.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São uma solução ideal para aplicações de mascaramento. Têm o benefício adicional de serem resistentes aos ácidos.

  • Material: borracha termoplástica e elastómero (TPR, TPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tipo Comprar
0,1488 € - 0,3291 € 12150 Em stock
24.5 mm
8.0 mm
3
0,18 € - 0,3979 € 1500 Em stock
29.5 mm
10.0 mm
3
0,3194 € - 0,706 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
19.0 mm
2
0,3357 € - 0,7419 € 2080 Em stock
28.5 mm
20.0 mm
2
0,3749 € - 0,8287 € 18000 Em stock
24.0 mm
4.0 mm
3
0,4724 € - 0,4972 € 14970 Em stock
34.0 mm
24.0 mm
2
0,1651 € - 0,365 € 7750 Em stock
28.0 mm
16.0 mm
4
0,2016 € - 0,4458 € 3600 Em stock
29.0 mm
11.0 mm
2
0,1323 € - 0,2926 € 9000 Em stock
25.0 mm
6.0 mm
3
0,2614 € - 0,2614 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0 mm
11.0 mm
4
0,3451 € - 0,7629 € 1000 Em stock
29.5 mm
15.0 mm
4
0,383 € - 0,8467 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
18.0 mm
2
0,877 € - 1,9387 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
29.0 mm
2
0,1226 € - 0,271 € 3000 Em stock
24.0 mm
7.0 mm
3
0,5129 € - 1,1339 € 1800 Em stock
34.0 mm
22.0 mm
2
0,5644 € - 1,2476 € 400 Em stock
34.5 mm
23.0 mm
2
0,7159 € - 1,5827 € 720 Em stock
34.5 mm
26.0 mm
2
0,2409 € - 0,5325 € 3500 Em stock
29.0 mm
13.0 mm
2
0,6604 € - 1,46 € 720 Em stock
33.5 mm
28.0 mm
2
0,7593 € - 1,6785 € 450 Em stock
33.5 mm
27.0 mm
2
  • de 3
Tampa flexível 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Preto

10125847

Intervalo de preços
0,3291 € - 0,1488 €

Níveis de stock
12150 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Preto

10087763

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,18 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10125823

Intervalo de preços
0,706 € - 0,3194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10087824

Intervalo de preços
0,7419 € - 0,3357 €

Níveis de stock
2080 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Preto

10087725

Intervalo de preços
0,8287 € - 0,3749 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10087862

Intervalo de preços
0,4972 € - 0,4724 €

Níveis de stock
14970 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10084229

Intervalo de preços
0,365 € - 0,1651 €

Níveis de stock
7750 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10087855

Intervalo de preços
0,4458 € - 0,2016 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10087732

Intervalo de preços
0,2926 € - 0,1323 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Preto

10488362

Intervalo de preços
0,2614 € - 0,2614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Preto

10084212

Intervalo de preços
0,7629 € - 0,3451 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10084243

Intervalo de preços
0,8467 € - 0,383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10084311

Intervalo de preços
1,9387 € - 0,877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10125830

Intervalo de preços
0,271 € - 0,1226 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10084267

Intervalo de preços
1,1339 € - 0,5129 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10084274

Intervalo de preços
1,2476 € - 0,5644 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10084298

Intervalo de preços
1,5827 € - 0,7159 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Preto

10087794

Intervalo de preços
0,5325 € - 0,2409 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10125854

Intervalo de preços
1,46 € - 0,6604 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10084304

Intervalo de preços
1,6785 € - 0,7593 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV