Menu Procurar

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade IH Cor Material D Comprar
0,1561 € - 0,1643 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Preto
EPDM
4.0 mm
0,1199 € - 0,1262 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
2.5 mm
0,1874 € - 0,1972 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
3.5 mm
0,1442 € - 0,1517 € 18000 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
2.8 mm
2,4139 € - 2,541 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
Preto
EPDM
44.5 mm
0,114 € - 0,1198 € 50 Em stock
25.4 mm
Natural
Silicone
2.0 mm
0,1136 € - 0,1195 € 37587 Em stock
12.7 mm
Azul
Silicone
3.8 mm
1,6295 € - 1,7152 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Borracha de silicone
28.6 mm
0,1403 € - 0,1476 € 33980 Em stock
19.1 mm
Verde
Silicone
4.8 mm
0,1682 € - 0,177 € 1682 Em stock
31.8 mm
Natural
Silicone
4.0 mm
0,2098 € - 0,2208 € 1401 Em stock
25.4 mm
Amarelo
Silicone
7.9 mm
2,5391 € - 2,6728 € 450 Em stock
50.8 mm
Preto
EPDM
47.6 mm
0,1308 € - 0,1377 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.9 mm
1,1188 € - 1,1779 € 990 Em stock
88.9 mm
Verde claro
Silicone
19.1 mm
1,0512 € - 1,1064 € 5901 Em stock
44.5 mm
Natural
Silicone
34.3 mm
0,1146 € - 0,1207 € 25962 Em stock
25.5 mm
Azul
Silicone
1.6 mm
1,3839 € - 1,4569 € 200 Em stock
109.2 mm
Verde claro
Silicone
19.1 mm
0,1653 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
Verde
Silicone
4.7 mm
0,2182 € - 0,2297 € 13824 Em stock
38.1 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.7 mm
0,2613 € - 0,275 € 29079 Em stock
38.1 mm
Amarelo
Silicone
7.5 mm
  • de 13
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Intervalo de preços
0,1643 € - 0,1561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,1199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Intervalo de preços
0,1972 € - 0,1874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Intervalo de preços
0,1517 € - 0,1442 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Intervalo de preços
2,541 € - 2,4139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10292792

Intervalo de preços
0,1198 € - 0,114 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1136 €

Níveis de stock
37587 Em stock
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 28.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10251669

Intervalo de preços
1,7152 € - 1,6295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
33980 Em stock
Características
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 4.0 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192078

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
1682 Em stock
Características
  • D
    4.0 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293133

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2098 €

Níveis de stock
1401 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 47.6 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251485

Intervalo de preços
2,6728 € - 2,5391 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293096

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 88.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292860

Intervalo de preços
1,1779 € - 1,1188 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292907

Intervalo de preços
1,1064 € - 1,0512 €

Níveis de stock
5901 Em stock
Características
  • D
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Cape 1.6 mm 25.5 mm Silicone Bleu

10192030

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,1146 €

Níveis de stock
25962 Em stock
Características
  • D
    1.6 mm
  • IH
    25.5 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Azul
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292877

Intervalo de preços
1,4569 € - 1,3839 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

10293058

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    4.7 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293089

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
13824 Em stock
Características
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293126

Intervalo de preços
0,275 € - 0,2613 €

Níveis de stock
29079 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in UNF; 1/16 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica