Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
323 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
1,2723 € - 2,8125 € 810 Em stock
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
1,4883 € - 3,2908 € 1800 Em stock
107.1 mm
123.8 mm
112.9 mm
105.0 mm
111.2 mm
25.4 mm
2
2,9503 € - 3,1059 € 180 Em stock
152.7 mm
168.2 mm
157.0 mm
150.4 mm
154.9 mm
25.4 mm
2
2,0579 € - 2,1656 € 69 Em stock
207.0 mm
222.3 mm
121.1 mm
209.5 mm
204.5 mm
35.7 mm
2
7,5774 € - 7,9758 € 82 Em stock
274.1 mm
294.6 mm
281.9 mm
268.0 mm
277.1 mm
45.2 mm
2
2,314 € - 5,1163 € 2550 Em stock
152.0 mm
153.4 mm
152.0 mm
152.0 mm
32.5 mm
2
0,0374 € - 0,0828 € 28100 Em stock
12.1 mm
17.5 mm
13.9 mm
10.6 mm
12.3 mm
11.0 mm
2
0,8783 € - 0,9245 € 5480 Em stock
92.1 mm
100.0 mm
97.0 mm
88.3 mm
94.0 mm
32.0 mm
2
0,1706 € - 0,3769 € 9790 Em stock
45.2 mm
53.4 mm
49.0 mm
43.7 mm
47.0 mm
24.5 mm
2
1,2754 € - 1,3421 € 1694 Em stock
109.0 mm
113.2 mm
113.2 mm
106.8 mm
111.0 mm
24.5 mm
2
0,1308 € - 0,1377 € 4000 Em stock
22.5 mm
24.6 mm
24.6 mm
20.8 mm
23.0 mm
14.7 mm
4
0,8847 € - 0,9321 € 25 Em stock
71.3 mm
74.0 mm
74.0 mm
69.0 mm
73.0 mm
25.0 mm
2
0,1842 € - 0,1937 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.5 mm
33.6 mm
33.6 mm
29.0 mm
32.1 mm
16.4 mm
4
0,1018 € - 0,1072 € 43567 Em stock
18.6 mm
21.1 mm
21.1 mm
17.1 mm
19.6 mm
14.8 mm
4
0,1597 € - 0,1679 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
27.8 mm
27.8 mm
23.0 mm
25.8 mm
15.2 mm
4
0,0826 € - 0,0869 € 6162 Em stock
11.8 mm
13.3 mm
13.3 mm
10.1 mm
12.2 mm
11.5 mm
4
0,4292 € - 0,4516 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.8 mm
45.0 mm
45.0 mm
40.4 mm
43.8 mm
20.3 mm
2
0,9299 € - 0,9783 € 53 Em stock
79.0 mm
82.0 mm
82.0 mm
77.2 mm
80.2 mm
15.0 mm
2
0,0936 € - 0,0985 € 6201 Em stock
16.7 mm
19.0 mm
19.0 mm
15.4 mm
17.7 mm
12.7 mm
4
0,5101 € - 0,5373 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
58.0 mm
58.0 mm
52.5 mm
57.0 mm
22.3 mm
2
  • de 17
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 93.3 mm 96.5 mm Azul

10309674

Intervalo de preços
2,8125 € - 1,2723 €

Níveis de stock
810 Em stock
Características
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 107.1 mm 112.9 mm Azul

10310793

Intervalo de preços
3,2908 € - 1,4883 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • D
    123.8 mm
  • d1
    107.1 mm
  • d2
    112.9 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    111.2 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 152.7 mm 157.0 mm Azul

10185421

Intervalo de preços
3,1059 € - 2,9503 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • D
    168.2 mm
  • d1
    152.7 mm
  • d2
    157.0 mm
  • d3
    150.4 mm
  • d4
    154.9 mm
Polietileno de baixa densidade Tampas e tampões cónicos - padrão 207.0 mm 121.1 mm Azul 2

10187647

Intervalo de preços
2,1656 € - 2,0579 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • D
    222.3 mm
  • d1
    207.0 mm
  • d2
    121.1 mm
  • d3
    209.5 mm
  • d4
    204.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 274.1 mm 281.9 mm Azul

10206065

Intervalo de preços
7,9758 € - 7,5774 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • D
    294.6 mm
  • d1
    274.1 mm
  • d2
    281.9 mm
  • d3
    268.0 mm
  • d4
    277.1 mm
Tampa e tampão cónicos 152.0 mm 153.4 mm (D) Preto

10154922

Intervalo de preços
5,1163 € - 2,314 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • d1
    152.0 mm
  • d2
    153.4 mm
  • d3
    152.0 mm
  • d4
    152.0 mm
  • h
    32.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 12.1 mm 13.9 mm Vermelho

10069868

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0374 €

Níveis de stock
28100 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.6 mm
  • d4
    12.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 92.1 mm 97.0 mm Vermelho

10069974

Intervalo de preços
0,9245 € - 0,8783 €

Níveis de stock
5480 Em stock
Características
  • D
    100.0 mm
  • d1
    92.1 mm
  • d2
    97.0 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    94.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 45.2 mm 49.0 mm Vermelho

10069028

Intervalo de preços
0,3769 € - 0,1706 €

Níveis de stock
9790 Em stock
Características
  • D
    53.4 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.0 mm
  • d3
    43.7 mm
  • d4
    47.0 mm
Tapered Cap & Plug 111.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114773

Intervalo de preços
1,3421 € - 1,2754 €

Níveis de stock
1694 Em stock
Características
  • D
    113.2 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.2 mm
  • d3
    106.8 mm
  • d4
    111.0 mm
Tapered Cap & Plug 23.0 mm 14.7 mm LDPE Red

10114544

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    24.6 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.0 mm
Tapered Cap & Plug 73 mm 25.0 mm LDPE Red

10114711

Intervalo de preços
0,9321 € - 0,8847 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • D
    74.0 mm
  • d1
    71.3 mm
  • d2
    74.0 mm
  • d3
    69.0 mm
  • d4
    73.0 mm
Tapered Cap & Plug 32.1 mm 16.4 mm LDPE Red

10114582

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,1842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    33.6 mm
  • d1
    30.5 mm
  • d2
    33.6 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    32.1 mm
Tapered Cap & Plug 19.6 mm 14.8 mm LDPE Red

10114513

Intervalo de preços
0,1072 € - 0,1018 €

Níveis de stock
43567 Em stock
Características
  • D
    21.1 mm
  • d1
    18.6 mm
  • d2
    21.1 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.6 mm
Tapered Cap & Plug 25.8 mm 15.2 mm LDPE Red

10114551

Intervalo de preços
0,1679 € - 0,1597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.8 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    23.0 mm
  • d4
    25.8 mm
Tapered Cap & Plug 12.2 mm 11.5 mm LDPE Red

10114469

Intervalo de preços
0,0869 € - 0,0826 €

Níveis de stock
6162 Em stock
Características
  • D
    13.3 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    13.3 mm
  • d3
    10.1 mm
  • d4
    12.2 mm
Tapered Cap & Plug 43.8 mm 20.3 mm LDPE Red

10114636

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,4292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • d1
    41.8 mm
  • d2
    45.0 mm
  • d3
    40.4 mm
  • d4
    43.8 mm
Tapered Cap & Plug 80.2 mm 15.0 mm LDPE Red

10114735

Intervalo de preços
0,9783 € - 0,9299 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • D
    82.0 mm
  • d1
    79.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • d3
    77.2 mm
  • d4
    80.2 mm
Tapered Cap & Plug 17.7 mm 12.7 mm LDPE Red

10114506

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0936 €

Níveis de stock
6201 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.4 mm
  • d4
    17.7 mm
Tapered Cap & Plug 57 mm 22.3 mm LDPE Red

10114674

Intervalo de preços
0,5373 € - 0,5101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.0 mm
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    57.0 mm