Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
323 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
0,1308 € - 0,1377 € 3500 Em stock
20.3 mm
22.5 mm
22.5 mm
18.6 mm
20.7 mm
16.7 mm
4
1,6919 € - 1,7813 € 2900 Em stock
124.0 mm
128.2 mm
128.2 mm
121.8 mm
126.0 mm
24.5 mm
2
0,0803 € - 0,1777 € 31889 Em stock
18.4 mm
25.4 mm
21.0 mm
16.8 mm
19.3 mm
12.7 mm
3
0,2206 € - 0,4876 € 37226 Em stock
5.3 mm
9.5 mm
6.8 mm
3.2 mm
4.9 mm
9.5 mm
3
0,1854 € - 0,4098 € 15939 Em stock
8.4 mm
12.7 mm
9.3 mm
6.8 mm
7.6 mm
5.6 mm
3
0,2233 € - 0,4936 € 2500 Em stock
10.7 mm
15.1 mm
12.3 mm
9.0 mm
10.6 mm
9.5 mm
3
0,0714 € - 0,1579 € 10700 Em stock
12.1 mm
22.2 mm
13.9 mm
10.4 mm
12.3 mm
12.7 mm
3
0,0794 € - 0,1756 € 2800 Em stock
14.7 mm
22.2 mm
17.1 mm
13.2 mm
15.3 mm
13.5 mm
3
0,078 € - 0,1726 € 2960 Em stock
17.5 mm
23.8 mm
19.9 mm
15.9 mm
18.3 mm
15.9 mm
3
0,0843 € - 0,1864 € 3600 Em stock
21.7 mm
28.6 mm
24.7 mm
19.5 mm
23.0 mm
19.1 mm
3
0,1187 € - 0,2623 € 28500 Em stock
24.5 mm
31.8 mm
27.8 mm
22.9 mm
23.3 mm
19.1 mm
3
0,1434 € - 0,3171 € 820 Em stock
31.1 mm
38.1 mm
34.4 mm
29.5 mm
32.8 mm
19.1 mm
3
0,1813 € - 0,4009 € 2029 Em stock
33.3 mm
41.3 mm
37.3 mm
31.7 mm
35.5 mm
19.1 mm
3
0,2422 € - 0,5356 € 14850 Em stock
39.6 mm
47.6 mm
42.5 mm
38.0 mm
41.1 mm
19.1 mm
2
0,2923 € - 0,6462 € 6600 Em stock
45.7 mm
51.6 mm
46.4 mm
44.1 mm
44.7 mm
12.7 mm
2
0,3586 € - 0,7927 € 4636 Em stock
51.2 mm
58.7 mm
54.5 mm
49.7 mm
52.9 mm
19.1 mm
2
0,4303 € - 0,9514 € 2616 Em stock
54.1 mm
63.5 mm
61.6 mm
51.9 mm
60.2 mm
25.4 mm
2
0,5251 € - 1,1608 € 225 Em stock
58.7 mm
69.9 mm
67.3 mm
57.0 mm
65.6 mm
25.4 mm
2
0,6538 € - 1,445 € Solicite o prazo de entrega aqui
69.1 mm
79.4 mm
76.2 mm
66.7 mm
74.9 mm
25.4 mm
2
0,7498 € - 1,6575 € 40 Em stock
78.5 mm
88.9 mm
85.5 mm
76.3 mm
83.4 mm
25.4 mm
2
  • de 17
Tapered Cap & Plug 20.7 mm 16.7 mm LDPE Red

10114520

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • D
    22.5 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.6 mm
  • d4
    20.7 mm
Tapered Cap & Plug 126.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114780

Intervalo de preços
1,7813 € - 1,6919 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • D
    128.2 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.2 mm
  • d3
    121.8 mm
  • d4
    126.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 18.4 mm 21.0 mm Azul

10222515

Intervalo de preços
0,1777 € - 0,0803 €

Níveis de stock
31889 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    21.0 mm
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 5.3 mm 6.8 mm Azul

10225356

Intervalo de preços
0,4876 € - 0,2206 €

Níveis de stock
37226 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    6.8 mm
  • d3
    3.2 mm
  • d4
    4.9 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 8.4 mm 9.3 mm Azul

10309131

Intervalo de preços
0,4098 € - 0,1854 €

Níveis de stock
15939 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    7.6 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 10.7 mm 12.3 mm Azul

10186008

Intervalo de preços
0,4936 € - 0,2233 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.6 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 12.1 mm 13.9 mm Azul

10204108

Intervalo de preços
0,1579 € - 0,0714 €

Níveis de stock
10700 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 14.7 mm 17.1 mm Azul

10219591

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,0794 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.1 mm
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 17.5 mm 19.9 mm Azul

10222218

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,078 €

Níveis de stock
2960 Em stock
Características
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • d3
    15.9 mm
  • d4
    18.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 21.7 mm 24.7 mm Azul

10225363

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,0843 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • D
    28.6 mm
  • d1
    21.7 mm
  • d2
    24.7 mm
  • d3
    19.5 mm
  • d4
    23.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 24.5 mm 27.8 mm Azul

10241769

Intervalo de preços
0,2623 € - 0,1187 €

Níveis de stock
28500 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    22.9 mm
  • d4
    23.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 31.1 mm 34.4 mm Azul

10242902

Intervalo de preços
0,3171 € - 0,1434 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.5 mm
  • d4
    32.8 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 33.3 mm 37.3 mm Azul

10266878

Intervalo de preços
0,4009 € - 0,1813 €

Níveis de stock
2029 Em stock
Características
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    31.7 mm
  • d4
    35.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 39.6 mm 42.5 mm Azul

10299692

Intervalo de preços
0,5356 € - 0,2422 €

Níveis de stock
14850 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.5 mm
  • d3
    38.0 mm
  • d4
    41.1 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 45.7 mm 46.4 mm Azul

10307137

Intervalo de preços
0,6462 € - 0,2923 €

Níveis de stock
6600 Em stock
Características
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • d3
    44.1 mm
  • d4
    44.7 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 51.2 mm 54.5 mm Azul

10309087

Intervalo de preços
0,7927 € - 0,3586 €

Níveis de stock
4636 Em stock
Características
  • D
    58.7 mm
  • d1
    51.2 mm
  • d2
    54.5 mm
  • d3
    49.7 mm
  • d4
    52.9 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 54.1 mm 61.6 mm Azul

10309148

Intervalo de preços
0,9514 € - 0,4303 €

Níveis de stock
2616 Em stock
Características
  • D
    63.5 mm
  • d1
    54.1 mm
  • d2
    61.6 mm
  • d3
    51.9 mm
  • d4
    60.2 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 58.7 mm 67.3 mm Azul

10309186

Intervalo de preços
1,1608 € - 0,5251 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • D
    69.9 mm
  • d1
    58.7 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.6 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 69.1 mm 76.2 mm Azul

10309285

Intervalo de preços
1,445 € - 0,6538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    79.4 mm
  • d1
    69.1 mm
  • d2
    76.2 mm
  • d3
    66.7 mm
  • d4
    74.9 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 78.5 mm 85.5 mm Azul

10309629

Intervalo de preços
1,6575 € - 0,7498 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    88.9 mm
  • d1
    78.5 mm
  • d2
    85.5 mm
  • d3
    76.3 mm
  • d4
    83.4 mm