Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão PCR

Em stock

As tampas e os conectores cónicos padrão foram concebidos para funcionar tanto como tampas ou como conectores. Podem acomodar mais de 140 tamanhos devido à sua forma cónica. Comumente utilizado para proteção contra danos, sujidade, humidade e outros produtos químicos corrosivos durante o armazenamento e o transporte. São amplamente aplicáveis em várias indústrias. Simples de instalar e remover, proporcionam uma solução económica.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTCPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Quando utilizado como tampão d1 Cor d2 d3 Quando utilizado como tampa d4 Comprar
0,2392 € - 0,2658 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.0 mm
Verde
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
0,2704 € - 0,3005 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.1 mm
Verde
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
0,1058 € - 0,1176 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.6 mm
Verde
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
0,1768 € - 0,1965 € Solicite o prazo de entrega aqui
68.1 mm
Verde
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,3015 € - 0,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
84.2 mm
Verde
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
0,0327 € - 0,0509 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
Verde
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
0,3549 € - 0,3944 € Solicite o prazo de entrega aqui
96.5 mm
Verde
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
1,3789 € - 1,5322 € Solicite o prazo de entrega aqui
157.0 mm
Verde
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,6253 € - 0,6948 € Solicite o prazo de entrega aqui
111.5 mm
Verde
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
1,1906 € - 1,852 € Solicite o prazo de entrega aqui
146.8 mm
Verde
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,0694 € - 0,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.6 mm
Verde
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
0,0473 € - 0,0736 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.7 mm
Verde
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
0,062 € - 0,0964 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.9 mm
Verde
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
0,4368 € - 0,4854 € Solicite o prazo de entrega aqui
108.0 mm
Verde
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
0,0564 € - 0,0627 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
Verde
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
0,3289 € - 0,5117 € Solicite o prazo de entrega aqui
93.5 mm
Verde
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
0,4069 € - 0,4522 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.9 mm
Verde
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,1421 € - 0,1579 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.5 mm
Verde
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
0,067 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.6 mm
Verde
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
1,7559 € - 1,951 € Solicite o prazo de entrega aqui
216.0 mm
Verde
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
  • de 2
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Verde

20747282

Intervalo de preços
0,2658 € - 0,2392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Verde

20747299

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Verde

20747244

Intervalo de preços
0,1176 € - 0,1058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Verde

20747268

Intervalo de preços
0,1965 € - 0,1768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Verde

20747305

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,3015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Verde

20747121

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Verde

20747329

Intervalo de preços
0,3944 € - 0,3549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Verde

20747404

Intervalo de preços
1,5322 € - 1,3789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Verde

20747367

Intervalo de preços
0,6948 € - 0,6253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Verde

20747398

Intervalo de preços
1,852 € - 1,1906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Verde

20747237

Intervalo de preços
0,0772 € - 0,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Verde

20747152

Intervalo de preços
0,0736 € - 0,0473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Verde

20747206

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Verde

20747350

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,4368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Verde

20747183

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Verde

20747312

Intervalo de preços
0,5117 € - 0,3289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Verde

20747343

Intervalo de preços
0,4522 € - 0,4069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Verde

20747251

Intervalo de preços
0,1579 € - 0,1421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Verde

20747220

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Verde

20747428

Intervalo de preços
1,951 € - 1,7559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm