Menu Procurar

Tampas e tampões cónicas - flange larga

Em stock

A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 D h d3 d4 Tipo Comprar
0,6071 € - 1,3424 € 1740 Em stock
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
1,145 € - 2,5303 € 930 Em stock
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2
1,3987 € - 3,0927 € 1560 Em stock
95.5 mm
94.0 mm
108.0 mm
19.5 mm
91.7 mm
94.8 mm
2
  • de 5
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 53.0 mm 57.0 mm Amarelo

10134146

Intervalo de preços
1,3424 € - 0,6071 €

Níveis de stock
1740 Em stock
Características
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 77.0 mm 82.6 mm Amarelo

10134306

Intervalo de preços
2,5303 € - 1,145 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 94.0 mm 95.5 mm Amarelo

10134368

Intervalo de preços
3,0927 € - 1,3987 €

Níveis de stock
1560 Em stock
Características
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • D
    108.0 mm