Menu Procurar

Tampas e tampões cónicas - flange larga

Em stock

A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 D h d3 d4 Tipo Comprar
0,1386 € - 0,3063 € 3857 Em stock
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4 - Alta resistência
0,033 € - 0,0729 € 400 Em stock
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,1099 € - 0,1692 € 7650 Em stock
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,1161 € - 0,1787 € 12082 Em stock
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,1037 € - 0,1597 € 12000 Em stock
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4 - Alta resistência
0,1037 € - 0,1597 € 14000 Em stock
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4 - Alta resistência
0,1284 € - 0,1978 € 8100 Em stock
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,2912 € - 0,4485 € 1100 Em stock
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,0851 € - 0,1311 € 1900 Em stock
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4 - Alta resistência
0,0846 € - 0,187 € 11700 Em stock
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4 - Alta resistência
0,2801 € - 0,6192 € 395 Em stock
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,0845 € - 0,1869 € 6100 Em stock
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
0,3017 € - 0,6671 € 62800 Em stock
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,6901 € - 1,5256 € 54035 Em stock
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
2
0,1037 € - 0,1597 € 800 Em stock
13.9 mm
12.2 mm
22.1 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4 - Alta resistência
0,1099 € - 0,1692 € 9000 Em stock
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
0,2564 € - 0,3949 € 4500 Em stock
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
0,0789 € - 0,1215 € 538 Em stock
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4 - Alta resistência
0,1099 € - 0,1692 € 600 Em stock
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
2
0,1222 € - 0,1883 € 3000 Em stock
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
  • de 5
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 22.5 mm 25.3 mm Vermelho

10083628

Intervalo de preços
0,3063 € - 0,1386 €

Níveis de stock
3857 Em stock
Características
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Tampa e tampão cónicos 10.9 mm 12.4 mm (D) Vermelho

10074701

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,033 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Tampa e tampão cónicos 15.37 mm 16.74 mm (D) Azul

10160121

Intervalo de preços
0,1692 € - 0,1099 €

Níveis de stock
7650 Em stock
Características
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Tampa e tampão cónicos 20.52 mm 22.1 mm (D) Azul

10160145

Intervalo de preços
0,1787 € - 0,1161 €

Níveis de stock
12082 Em stock
Características
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 14.4 mm 16.0 mm Azul

10160039

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1037 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Tampa e tampão cónicos 14.48 mm 15.65 mm (D) Azul

10160114

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1037 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Tampa e tampão cónicos 26.42 mm 28.07 mm (D) Azul

10160176

Intervalo de preços
0,1978 € - 0,1284 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 43.9 mm 48.0 mm Azul

10160084

Intervalo de preços
0,4485 € - 0,2912 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Tampa e tampão cónicos 10.72 mm 12.07 mm (D) Azul

10160213

Intervalo de preços
0,1311 € - 0,0851 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Vermelho

10084908

Intervalo de preços
0,187 € - 0,0846 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Vermelho

10084946

Intervalo de preços
0,6192 € - 0,2801 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Vermelho

10092156

Intervalo de preços
0,1869 € - 0,0845 €

Níveis de stock
6100 Em stock
Características
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Vermelho

10092194

Intervalo de preços
0,6671 € - 0,3017 €

Níveis de stock
62800 Em stock
Características
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Vermelho

10092231

Intervalo de preços
1,5256 € - 0,6901 €

Níveis de stock
54035 Em stock
Características
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 12.2 mm 13.9 mm Azul

10160022

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1037 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.1 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 15.5 mm 17.4 mm Azul

10160046

Intervalo de preços
0,1692 € - 0,1099 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Tampa e tampão cónicos 39.37 mm 40.74 mm (D) Azul

10160206

Intervalo de preços
0,3949 € - 0,2564 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 9.3 mm 10.6 mm Azul

10160107

Intervalo de preços
0,1215 € - 0,0789 €

Níveis de stock
538 Em stock
Características
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 18.4 mm 20.6 mm Azul

10160053

Intervalo de preços
0,1692 € - 0,1099 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 24.1 mm 25.9 mm Azul

10160077

Intervalo de preços
0,1883 € - 0,1222 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm