Menu Procurar

Tampas de vedação roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

As tampas de vedação roscadas HDPE são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Recomenda-se que sejam apertados à mão, embora a cabeça hexagonal permita que a tampa seja aplicada ou removida por uma chave ou por um soquete com uma tensão baixa. A tampa é equipada com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar o vazamento de fluido. Adequada para roscas BSP/Gás. A nossa gama é fornecida em amarelo, com várias opções de tamanhos disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade SW1 Tamanho da rosca Cor h H SW2 Padrão de rosca Comprar
0,1853 € - 0,1952 € 19 Em stock
24.0 mm
1/2-14 in
Amarelo
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
0,4641 € - 0,4886 € 2485 Em stock
36.0 mm
#1-11 in
Amarelo
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
1,367 € - 1,4391 € 752 Em stock
70.0 mm
2-1/4-11 in
Amarelo
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
0,1827 € - 0,1922 € 1330 Em stock
24.0 mm
7/8-18 in
Amarelo
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
0,2045 € - 0,2152 € 22245 Em stock
26.0 mm
M24
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Métrica
0,272 € - 0,2862 € 1615 Em stock
32.0 mm
M30
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Métrica
0,272 € - 0,2862 € 2992 Em stock
32.0 mm
M30
Amarelo
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Métrica
0,6426 € - 0,677 € 8 Em stock
48.0 mm
M45
Amarelo
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Métrica
0,5253 € - 0,5532 € 5130 Em stock
39.0 mm
M36
Amarelo
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Métrica
0,8298 € - 0,8729 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
M52
Amarelo
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Métrica
0,6404 € - 0,6738 € 20 Em stock
48.0 mm
M45
Amarelo
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Métrica
0,2708 € - 0,285 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
1-3/16-12 in
Amarelo
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
0,1584 € - 0,1666 € 100 Em stock
22.0 mm
M20
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Métrica
0,2139 € - 0,2251 € 47 Em stock
28.0 mm
M26
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Métrica
0,4961 € - 0,5231 € 935 Em stock
39.0 mm
M36
Amarelo
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Métrica
0,1679 € - 0,1767 € 23620 Em stock
19.0 mm
3/8-19 in
Amarelo
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
1,2098 € - 1,2732 € 37 Em stock
63.0 mm
#2-11 in
Amarelo
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
0,9378 € - 2,0733 € 900 Em stock
28.0 mm
3/4
Vermelho
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Roscas BSP
0,1128 € - 0,1188 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
1/8-28 in
Amarelo
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
0,3112 € - 0,3276 € 8339 Em stock
32.0 mm
7/8-14 in
Amarelo
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
  • de 3
Tampa de vedação roscada Roscas BSP HDPE Amarelo

10263235

Intervalo de preços
0,1952 € - 0,1853 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas BSP HDPE Amarelo

10263266

Intervalo de preços
0,4886 € - 0,4641 €

Níveis de stock
2485 Em stock
Características
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas BSP HDPE Amarelo

10263303

Intervalo de preços
1,4391 € - 1,367 €

Níveis de stock
752 Em stock
Características
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263099

Intervalo de preços
0,1922 € - 0,1827 €

Níveis de stock
1330 Em stock
Características
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262894

Intervalo de preços
0,2152 € - 0,2045 €

Níveis de stock
22245 Em stock
Características
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262931

Intervalo de preços
0,2862 € - 0,272 €

Níveis de stock
1615 Em stock
Características
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262948

Intervalo de preços
0,2862 € - 0,272 €

Níveis de stock
2992 Em stock
Características
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262986

Intervalo de preços
0,677 € - 0,6426 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262962

Intervalo de preços
0,5532 € - 0,5253 €

Níveis de stock
5130 Em stock
Características
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10263006

Intervalo de preços
0,8729 € - 0,8298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262993

Intervalo de preços
0,6738 € - 0,6404 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas UNF HDPE Amarelo

10263136

Intervalo de preços
0,285 € - 0,2708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262870

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1584 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262917

Intervalo de preços
0,2251 € - 0,2139 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

10262955

Intervalo de preços
0,5231 € - 0,4961 €

Níveis de stock
935 Em stock
Características
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas BSP HDPE Amarelo

10263228

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
23620 Em stock
Características
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas BSP HDPE Amarelo

10263297

Intervalo de preços
1,2732 € - 1,2098 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas BSP 3/4 HDPE Vermelho

10404270

Intervalo de preços
2,0733 € - 0,9378 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas BSP HDPE Amarelo

10263204

Intervalo de preços
0,1188 € - 0,1128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tampa de vedação roscada Roscas BSP HDPE Amarelo

10263259

Intervalo de preços
0,3276 € - 0,3112 €

Níveis de stock
8339 Em stock
Características
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm