Menu Procurar

Tampa de vedação roscada Roscas métricas HDPE Amarelo

Referência da Essentra:

10263006

Número de peça do fabricante:

467053

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,8729 €
500 + 0,8298 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

87,29 €

100 x 0,8729 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
SW1 55.0 mm
SW2 60.3 mm
D 62.0 mm
H 18.5 mm
h 16.0 mm
Padrão de rosca Métrica
Tamanho da rosca M52
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de alta densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos