Menu Procurar

Tampas de válvula de cilindro de gás

Em stock

A tampa da válvula do cilindro de gás foi concebida para proteger as roscas da válvula do cilindro de gás industrial e GLP quando estas não estão a ser utilizadas. Protege contra a entrada de humidade, sujidade, poeira e outros contaminantes. É colocado com uma aba de ventilação para permitir a libertação segura de gás caso ocorra uma abertura acidental da válvula. Consegue diferenciar cilindros cheios de vazios.

São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do gás no cilindro. São normalmente utilizados em laboratórios, indústria médica e aplicações de construção.

  • Material: LDPE, HDPE
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material d Tipo Aba de ventilação Comprar
0,0851 € - 0,1882 € 39250 Em stock
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
2
Com aba de ventilação
0,2856 € - 0,3005 € 2939 Em stock
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
4 - Alta resistência
Sem aba de ventilação
0,3005 € - 0,3162 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
4 - Alta resistência
Sem aba de ventilação
0,0856 € - 0,1893 € 10000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
2
Sem aba de ventilação
0,1349 € - 0,2982 € 28000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
21.8 mm
1
Com aba de ventilação
0,1935 € - 0,2037 € 431 Em stock
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
Recartilhado sem aba
Com aba de ventilação
0,2219 € - 0,4906 € 9500 Em stock
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
3
Sem aba de ventilação
0,632 € - 0,6654 € 354 Em stock
HDPE
30.0 mm
6 - Aberto
Com aba de ventilação
0,2246 € - 0,4966 € 7400 Em stock
Polietileno de baixa densidade
28.8 mm
1
Sem aba de ventilação
0,0971 € - 0,2148 € 9200 Em stock
Polietileno de baixa densidade
24.3 mm
1
Sem aba de ventilação
0,10 € - 0,221 € 20200 Em stock
Polietileno de baixa densidade
26.4 mm
1
Com aba de ventilação
0,0946 € - 0,2091 € 19000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
21.7 mm
1
Com aba de ventilação
0,5048 € - 1,116 € 80 Em stock
Polietileno de baixa densidade
38.0 mm
Recartilhado sem aba
Com aba de ventilação
0,2165 € - 0,4786 € 11600 Em stock
Polietileno de baixa densidade
25.4 mm
1
Sem aba de ventilação
0,613 € - 0,6453 € 15031 Em stock
HDPE
21.8 mm
6 - Aberto
Com aba de ventilação
0,1489 € - 0,1567 € 1948 Em stock
HDPE
28.0 mm
6 - Aberto
Sem aba de ventilação
0,0964 € - 0,213 € 13400 Em stock
Polietileno de baixa densidade
21.7 mm
1
Sem aba de ventilação
0,1935 € - 0,2037 € 7 Em stock
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
Recartilhado sem aba
Sem aba de ventilação
0,6143 € - 0,6468 € 616 Em stock
HDPE
24.3 mm
6 - Aberto
Com aba de ventilação
0,10 € - 0,221 € 6400 Em stock
Polietileno de baixa densidade
26.4 mm
1
Sem aba de ventilação
  • de 2
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073025

Intervalo de preços
0,1882 € - 0,0851 €

Níveis de stock
39250 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    2
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073285

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2856 €

Níveis de stock
2939 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    4 - Alta resistência
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10074275

Intervalo de preços
0,3162 € - 0,3005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    4 - Alta resistência
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072103

Intervalo de preços
0,1893 € - 0,0856 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    2
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.8 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073070

Intervalo de preços
0,2982 € - 0,1349 €

Níveis de stock
28000 Em stock
Características
  • d
    21.8 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 30.0 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073605

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
431 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    Recartilhado sem aba
Tampa de válvula de cilindro de gás 25.0 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072110

Intervalo de preços
0,4906 € - 0,2219 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    3
Tampa de válvula de cilindro de gás 30.0 mm Com aba de ventilação HDPE Amarelo

10074336

Intervalo de preços
0,6654 € - 0,632 €

Níveis de stock
354 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6 - Aberto
Tampa de válvula de cilindro de gás 28.8 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072097

Intervalo de preços
0,4966 € - 0,2246 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • d
    28.8 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 24.3 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073056

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,0971 €

Níveis de stock
9200 Em stock
Características
  • d
    24.3 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 26.4 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073049

Intervalo de preços
0,221 € - 0,10 €

Níveis de stock
20200 Em stock
Características
  • d
    26.4 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.7 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073278

Intervalo de preços
0,2091 € - 0,0946 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • d
    21.7 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 38.0 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10074299

Intervalo de preços
1,116 € - 0,5048 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    38.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    Recartilhado sem aba
Tampa de válvula de cilindro de gás 25.4 mm (D) Encaixe de pressão Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072080

Intervalo de preços
0,4786 € - 0,2165 €

Níveis de stock
11600 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.8 mm Com aba de ventilação HDPE Amarelo

10074305

Intervalo de preços
0,6453 € - 0,613 €

Níveis de stock
15031 Em stock
Características
  • d
    21.8 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6 - Aberto
Tampa de válvula de cilindro de gás 28.0 mm Sem aba de ventilação HDPE Amarelo

10074718

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
1948 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6 - Aberto
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.7 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10087473

Intervalo de preços
0,213 € - 0,0964 €

Níveis de stock
13400 Em stock
Características
  • d
    21.7 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 30.0 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073599

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    Recartilhado sem aba
Tampa de válvula de cilindro de gás 24.3 mm Com aba de ventilação HDPE Amarelo

10074329

Intervalo de preços
0,6468 € - 0,6143 €

Níveis de stock
616 Em stock
Características
  • d
    24.3 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6 - Aberto
Tampa de válvula de cilindro de gás 26.4 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073032

Intervalo de preços
0,221 € - 0,10 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • d
    26.4 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1