Menu Procurar

Tampas de tubo reforçadas

Em stock

Estas tampas para tubos resistentes são adequadas para tamanhos nominais de tubos e são uma opção de baixo custo, mas de alta qualidade. São feitas de polietileno preto ou amarelo. As nervuras internas garantem um encaixe e libertação perfeitos após a acumulação de pressão. As tampas encontram-se disponíveis com ou sem orifício de ventilação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material h d1 Comprar
0,4277 € - 0,9454 € 352 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
1,5024 € - 3,3207 € 18 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,5048 € - 1,116 € 800 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,1475 € - 0,3261 € 2908 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,8138 € - 4,0097 € 490 Em stock
Preto
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
0,7269 € - 1,6068 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
0,8933 € - 1,9748 € 270 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
0,8391 € - 1,855 € 285 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
1,3499 € - 2,9828 € 315 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
1,6098 € - 3,5607 € 30 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,5075 € - 1,122 € 1100 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
0,8119 € - 1,7949 € 243 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
0,5158 € - 1,1397 € 11230 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,5726 € - 1,2656 € 2000 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
0,091 € - 0,2013 € 12400 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,4453 € - 0,9842 € 1153 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,5562 € - 1,2296 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,4804 € - 1,062 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
0,7539 € - 1,6665 € 1850 Em stock
Preto
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
0,1447 € - 0,3201 € 21 Em stock
Preto
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
  • de 2
Tampas de tubo reforçadas 31.8 mm 25.4 mm Amarelo

10070123

Intervalo de preços
0,9454 € - 0,4277 €

Níveis de stock
352 Em stock
Características
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 76.1 mm 31.0 mm Amarelo

10081730

Intervalo de preços
3,3207 € - 1,5024 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 35.0 mm 24.6 mm Amarelo

10082287

Intervalo de preços
1,116 € - 0,5048 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 21.4 mm 17.2 mm Amarelo

10083383

Intervalo de preços
0,3261 € - 0,1475 €

Níveis de stock
2908 Em stock
Características
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 88.9 mm 30.5 mm Preto LDPE - PIR

10139639

Intervalo de preços
4,0097 € - 1,8138 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 47.7 mm 28.4 mm Amarelo

10082317

Intervalo de preços
1,6068 € - 0,7269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 57.2 mm 25.4 mm Amarelo

10081778

Intervalo de preços
1,9748 € - 0,8933 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 54.0 mm 28.4 mm Amarelo

10072417

Intervalo de preços
1,855 € - 0,8391 €

Níveis de stock
285 Em stock
Características
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 70.0 mm 30.0 mm Amarelo

10082263

Intervalo de preços
2,9828 € - 1,3499 €

Níveis de stock
315 Em stock
Características
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 82.5 mm 31.0 mm Amarelo

10082362

Intervalo de preços
3,5607 € - 1,6098 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 38.0 mm 28.4 mm Amarelo

10072967

Intervalo de preços
1,122 € - 0,5075 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 50.8 mm 24.3 mm Amarelo

10068922

Intervalo de preços
1,7949 € - 0,8119 €

Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 41.3 mm 26.6 mm Amarelo

10076927

Intervalo de preços
1,1397 € - 0,5158 €

Níveis de stock
11230 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3923509000
Tampas de tubo reforçadas 44.5 mm 26.6 mm Amarelo

10081792

Intervalo de preços
1,2656 € - 0,5726 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 19.0 mm 12.7 mm Amarelo

10083376

Intervalo de preços
0,2013 € - 0,091 €

Níveis de stock
12400 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 33.4 mm 24.8 mm Amarelo

10071724

Intervalo de preços
0,9842 € - 0,4453 €

Níveis de stock
1153 Em stock
Características
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 42.9 mm 25.4 mm Amarelo

10083437

Intervalo de preços
1,2296 € - 0,5562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 34.1 mm 22.8 mm Amarelo

10083420

Intervalo de preços
1,062 € - 0,4804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 48.3 mm 27.0 mm Preto

10104439

Intervalo de preços
1,6665 € - 0,7539 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 27.0 mm 25.4 mm Preto

10104187

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1447 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    LDPE - PIR
  • Código do material
    3926909790