Menu Procurar

Tampas de tubo encastrado

Em stock

As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.

A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.

  • Compatível com uma vasta gama de especificações de tubos DIN:deDN 150aDN 1000.
  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno (PE)
  • Cores: preto e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H1 H DIN Diâmetro nominal Tipo OD WT Comprar
6,4692 € - 6,8134 € 120 Em stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
6,3963 € - 14,1213 € 76 Em stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
3
219.1 mm
23.2 mm
11,2167 € - 24,8024 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
3
406.4 mm
26.2 mm
66,5071 € - 147,0119 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
3
762.0 mm
28.0 mm
13,1016 € - 28,9636 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
3
355.6 mm
28.3 mm
63,5407 € - 140,4611 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
3
609.6 mm
20.8 mm
22,7527 € - 50,3052 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
3
508.0 mm
27.7 mm
85,9741 € - 190,0556 € 11 Em stock
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
3
1016.0 mm
26.5 mm
3,4927 € - 3,6755 € 100 Em stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
2,9543 € - 5,416 € 168 Em stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
3
168.3 mm
28.0 mm
9,0331 € - 19,9511 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
3
323.9 mm
26.0 mm
4,9244 € - 5,1881 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
7,6529 € - 16,9229 € 1 Em stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
3,8316 € - 8,4666 € 124 Em stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
4,5206 € - 4,7575 € 120 Em stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
6,7877 € - 15,0174 € 80 Em stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
3
273.0 mm
18.1 mm
19,4464 € - 42,9922 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
3
457.2 mm
26.2 mm
73,027 € - 161,4422 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
3
812.8 mm
22.6 mm
75,5505 € - 167,0042 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
3
812.8 mm
22.6 mm
Tampa de tubo encastrado 254.0 mm 15.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10073995

Intervalo de preços
6,8134 € - 6,4692 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diâmetro nominal
    254.0 mm
Tampa de tubo encastrado 203.2 mm 23.2 mm Amarelo PE

10240410

Intervalo de preços
14,1213 € - 6,3963 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Diâmetro nominal
    203.2 mm
Tampa de tubo encastrado 406.4 mm 26.2 mm Amarelo PE

10240458

Intervalo de preços
24,8024 € - 11,2167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diâmetro nominal
    406.4 mm
Tampa de tubo encastrado 762.0 mm 28.0 mm Amarelo PE

10240502

Intervalo de preços
147,0119 € - 66,5071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diâmetro nominal
    762.0 mm
Tampa de tubo encastrado 355.6 mm 28.3 mm Amarelo PE

10240441

Intervalo de preços
28,9636 € - 13,1016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Diâmetro nominal
    355.6 mm
Tampa de tubo encastrado 609.6 mm 20.8 mm Amarelo PE

10240489

Intervalo de preços
140,4611 € - 63,5407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Diâmetro nominal
    609.6 mm
Tampa de tubo encastrado 508.0 mm 27.7 mm Amarelo PE

10240472

Intervalo de preços
50,3052 € - 22,7527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Diâmetro nominal
    508.0 mm
Tampa de tubo encastrado 1016.0 mm 26.5 mm Amarelo PE

10228678

Intervalo de preços
190,0556 € - 85,9741 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Diâmetro nominal
    1016.0 mm
Tampa de tubo encastrado 203.2 mm 23.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10073988

Intervalo de preços
3,6755 € - 3,4927 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diâmetro nominal
    203.2 mm
Tampa de tubo encastrado 152.4 mm 28.0 mm Amarelo PE

10228388

Intervalo de preços
5,416 € - 2,9543 €

Níveis de stock
168 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diâmetro nominal
    152.4 mm
Tampa de tubo encastrado 304.8 mm 26.0 mm Amarelo PE

10240434

Intervalo de preços
19,9511 € - 9,0331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Diâmetro nominal
    304.8 mm
Tampa de tubo encastrado 203.2 mm 15.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10073971

Intervalo de preços
5,1881 € - 4,9244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diâmetro nominal
    203.2 mm
Tampa de tubo encastrado 304.8 mm 15.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10186374

Intervalo de preços
16,9229 € - 7,6529 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diâmetro nominal
    304.8 mm
Tampa de tubo encastrado 152.4 mm 15.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10073964

Intervalo de preços
8,4666 € - 3,8316 €

Níveis de stock
124 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diâmetro nominal
    152.4 mm
Tampa de tubo encastrado 254.0 mm 23.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10074008

Intervalo de preços
4,7575 € - 4,5206 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diâmetro nominal
    254.0 mm
Tampa de tubo encastrado 254.0 mm 18.1 mm Amarelo PE

10240427

Intervalo de preços
15,0174 € - 6,7877 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Diâmetro nominal
    254.0 mm
Tampa de tubo encastrado 457.2 mm 26.2 mm Amarelo PE

10240465

Intervalo de preços
42,9922 € - 19,4464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diâmetro nominal
    457.2 mm
Tampa de tubo encastrado 812.8 mm 22.6 mm Amarelo PE

10240519

Intervalo de preços
161,4422 € - 73,027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diâmetro nominal
    812.8 mm
Tampa de tubo encastrado 914.4 mm 22.6 mm Amarelo PE

10372135

Intervalo de preços
167,0042 € - 75,5505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diâmetro nominal
    914.4 mm