Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
6,0255 € - 6,695 € 52 Em stock
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
56.8 mm
355.6 mm
3
11,5875 € - 12,875 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
67.5 mm
508.0 mm
3
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 355.6 mm 56.8 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20593933

Intervalo de preços
6,695 € - 6,0255 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 508.0 mm 67.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594008

Intervalo de preços
12,875 € - 11,5875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • h
    67.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto