Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
256,5215 € - 270,0351 € 23 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
13,8849 € - 14,6167 € 120 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
294,3843 € - 309,8858 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
3,6697 € - 8,1119 € 14 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
37.0 mm
185.0 mm
2
0,6146 € - 1,3583 € 5600 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
2,4909 € - 2,6216 € 210 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
133.0 mm
2
4,142 € - 9,1552 € 364 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
200.0 mm
2
3,5998 € - 7,9593 € 88 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
177.8 mm
2
4,3191 € - 9,5481 € 32 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
210.0 mm
2
0,9117 € - 2,0163 € 650 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
38.0 mm
75.0 mm
2
0,1408 € - 0,311 € 8467 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
13.0 mm
10.0 mm
2
0,3256 € - 0,7197 € 1650 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
28.0 mm
2
0,552 € - 1,2207 € 2400 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
51.0 mm
2
1,2208 € - 2,6986 € 1080 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
90.0 mm
2
3,0766 € - 3,2379 € 163 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
159 mm
2
0,8795 € - 0,926 € 201 Em stock
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
38.0 mm
75.0 mm
4,4805 € - 9,9024 € 345 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
13,2286 € - 13,9173 € 34 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
1,031 € - 2,2793 € 7440 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
4,4805 € - 9,9024 € 2217 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 1422.4 mm 215.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238929

Intervalo de preços
270,0351 € - 256,5215 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1400, ANSI 56
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 457.2 mm 63.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242780

Intervalo de preços
14,6167 € - 13,8849 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 450, ANSI 18
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 1524.0 mm 220.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238943

Intervalo de preços
309,8858 € - 294,3843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1500, ANSI 60
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 185.0 mm 37.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371046

Intervalo de preços
8,1119 € - 3,6697 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 54.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371923

Intervalo de preços
1,3583 € - 0,6146 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 1-3/4
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 133.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370667

Intervalo de preços
2,6216 € - 2,4909 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 200.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372098

Intervalo de preços
9,1552 € - 4,142 €

Níveis de stock
364 Em stock
Características
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 177.8 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370643

Intervalo de preços
7,9593 € - 3,5998 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 210.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372104

Intervalo de preços
9,5481 € - 4,3191 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 75.0 mm 38.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371978

Intervalo de preços
2,0163 € - 0,9117 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 10.0 mm 13.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371718

Intervalo de preços
0,311 € - 0,1408 €

Níveis de stock
8467 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 28.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371831

Intervalo de preços
0,7197 € - 0,3256 €

Níveis de stock
1650 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 51.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371909

Intervalo de preços
1,2207 € - 0,552 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 90.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372029

Intervalo de preços
2,6986 € - 1,2208 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 159 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370858

Intervalo de preços
3,2379 € - 3,0766 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 75.0 mm 38.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103197

Intervalo de preços
0,926 € - 0,8795 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 273.0 mm 45.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093528

Intervalo de preços
9,9024 € - 4,4805 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 250, ANSI 10
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 609.6 mm 67.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242704

Intervalo de preços
13,9173 € - 13,2286 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 600, ANSI 24
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 101.6 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093405

Intervalo de preços
2,2793 € - 1,031 €

Níveis de stock
7440 Em stock
Características
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 219.1 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093504

Intervalo de preços
9,9024 € - 4,4805 €

Níveis de stock
2217 Em stock
Características
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 200, ANSI 8
  • Buraco de ventilação
    S