Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

As tampas para tubos de tamanho standard são tampas de proteção de baixo custo com um acabamento de alta qualidade.

Tampas moldadas que foram concebidas para a fixação ao diâmetro exterior de extremidades de tubos roscadas e não roscadas, impedindo a entrada de matérias estranhas durante o armazenamento e transporte.

O design da tampa conta com nervuras internas que garantem um ajuste firme. Além disso, a gama inclui tampas com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar e cumpre as especificações ANSI e DIN.

  • Concebidos para impedir a entrada de matérias estranhas durante o transporte e armazenamento.
  • Inclui rebordos internos para garantir um ajuste firme.
  • Contam com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar.
Material: PE-LD, PE, PVC
Cor: Vermelho, Preto, Natural, Amarelo, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
0,1977 € - 0,4367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Verde
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1977 € - 0,4367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Laranja
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1865 € - 0,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Azul
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
48.3 mm
2
149,453 € - 157,3222 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
126,278 € - 132,9318 € 12 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
2,2065 € - 2,3222 € 8405 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,6483 € - 1,4335 € 1034 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
57.0 mm
2
4,142 € - 9,1552 € 1659 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
200.0 mm
2
3,5998 € - 7,9593 € 88 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
177.8 mm
2
0,6155 € - 1,3602 € 550 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
52.0 mm
2
0,7903 € - 1,7472 € 7710 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
66.5 mm
2
1,273 € - 2,816 € 6160 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
108.0 mm
2
0,6146 € - 1,3583 € 5600 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
0,5875 € - 1,2984 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
50.0 mm
2
0,4033 € - 0,8915 € 1280 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
40.0 mm
2
2,1671 € - 4,7884 € 140 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
111.0 mm
2
0,552 € - 1,2207 € 2400 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
51.0 mm
2
1,2208 € - 2,6986 € 780 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
90.0 mm
2
3,0585 € - 3,2201 € 292 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
160.0 mm
2
1,9896 € - 4,3981 € 4599 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão Polietileno de baixa densidade Verde

10120729

Intervalo de preços
0,4367 € - 0,1977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Verde
Tampa de tubo tamanho padrão Polietileno de baixa densidade Laranja

10120705

Intervalo de preços
0,4367 € - 0,1977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Laranja
Tampa de tubo tamanho padrão Polietileno de baixa densidade Azul

10120712

Intervalo de preços
0,4128 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Azul
Tampa de tubo tamanho padrão 1016.0 mm 180.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10230626

Intervalo de preços
157,3222 € - 149,453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1000, ANSI 40
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 863.6 mm 170.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238806

Intervalo de preços
132,9318 € - 126,278 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 850, ANSI 34
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 168.3 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093474

Intervalo de preços
2,3222 € - 2,2065 €

Níveis de stock
8405 Em stock
Características
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 150, ANSI 6
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 57.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371930

Intervalo de preços
1,4335 € - 0,6483 €

Níveis de stock
1034 Em stock
Características
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 200.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372098

Intervalo de preços
9,1552 € - 4,142 €

Níveis de stock
1659 Em stock
Características
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 177.8 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370643

Intervalo de preços
7,9593 € - 3,5998 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 52.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371916

Intervalo de preços
1,3602 € - 0,6155 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 66.5 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371954

Intervalo de preços
1,7472 € - 0,7903 €

Níveis de stock
7710 Em stock
Características
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 108.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372050

Intervalo de preços
2,816 € - 1,273 €

Níveis de stock
6160 Em stock
Características
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 54.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371923

Intervalo de preços
1,3583 € - 0,6146 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 1-3/4
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 50.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371893

Intervalo de preços
1,2984 € - 0,5875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 40.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371879

Intervalo de preços
0,8915 € - 0,4033 €

Níveis de stock
1280 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 111.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372074

Intervalo de preços
4,7884 € - 2,1671 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 51.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371909

Intervalo de preços
1,2207 € - 0,552 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 90.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372029

Intervalo de preços
2,6986 € - 1,2208 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 160.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370995

Intervalo de preços
3,2201 € - 3,0585 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 152.4 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093467

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9896 €

Níveis de stock
4599 Em stock
Características
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Buraco de ventilação
    N