Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
11,5598 € - 12,1626 € 395 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
8,9873 € - 9,4611 € 1760 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
1,2208 € - 2,6986 € 1080 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
90.0 mm
2
2,4499 € - 2,5792 € 276 Em stock
Não
Cinzento
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
0,337 € - 0,7449 € 76 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
38.0 mm
2
18,976 € - 19,9771 € 80 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
2,8422 € - 2,9922 € 39 Em stock
Não
Cinzento
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
1,2899 € - 2,8514 € 313 Em stock
Não
Cinzento
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
0,4223 € - 0,9334 € 720 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
41.5 mm
2
0,4033 € - 0,8915 € 2082 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
40.0 mm
2
0,8391 € - 1,855 € 44 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
73.0 mm
2
0,6155 € - 1,3602 € 556 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
52.0 mm
2
1,0361 € - 2,2917 € 2210 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
1,9896 € - 4,3981 € 4551 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
0,7873 € - 1,7412 € 18026 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
1,719 € - 1,8098 € 4607 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
0,1394 € - 0,3081 € 4050 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
0,0605 € - 0,1337 € 35130 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
0,3802 € - 0,8408 € 30100 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,1134 € - 0,2508 € 8090 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 406.4 mm 60.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242773

Intervalo de preços
12,1626 € - 11,5598 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 400, ANSI 16
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 355.6 mm 57.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10102602

Intervalo de preços
9,4611 € - 8,9873 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 350, ANSI 14
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 90.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372029

Intervalo de preços
2,6986 € - 1,2208 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 139.7 mm 44.0 mm Cinzento PVC

10103418

Intervalo de preços
2,5792 € - 2,4499 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 5
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 38.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371862

Intervalo de preços
0,7449 € - 0,337 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • d
    38.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 609.6 mm 67.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242803

Intervalo de preços
19,9771 € - 18,976 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 600, ANSI 24
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 168.3 mm 34.0 mm Cinzento PVC

10103425

Intervalo de preços
2,9922 € - 2,8422 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 6
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 76.1 mm 37.0 mm Cinzento PVC

10103388

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,2899 €

Níveis de stock
313 Em stock
Características
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 2-1/2
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 41.5 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371886

Intervalo de preços
0,9334 € - 0,4223 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • d
    41.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 40.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371879

Intervalo de preços
0,8915 € - 0,4033 €

Níveis de stock
2082 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 73.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371961

Intervalo de preços
1,855 € - 0,8391 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 52.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371916

Intervalo de preços
1,3602 € - 0,6155 €

Níveis de stock
556 Em stock
Características
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 101.6 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093399

Intervalo de preços
2,2917 € - 1,0361 €

Níveis de stock
2210 Em stock
Características
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 152.4 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093467

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9896 €

Níveis de stock
4551 Em stock
Características
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 88.9 mm 36.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093375

Intervalo de preços
1,7412 € - 0,7873 €

Níveis de stock
18026 Em stock
Características
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 80, ANSI 3
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 139.7 mm 39.6 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093443

Intervalo de preços
1,8098 € - 1,719 €

Níveis de stock
4607 Em stock
Características
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 125, ANSI 5
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 42.4 mm 28.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070253

Intervalo de preços
0,3081 € - 0,1394 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 21.3 mm 20.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070178

Intervalo de preços
0,1337 € - 0,0605 €

Níveis de stock
35130 Em stock
Características
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 60.3 mm 30.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070277

Intervalo de preços
0,8408 € - 0,3802 €

Níveis de stock
30100 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 50, ANSI 2
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 33.7 mm 30.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070192

Intervalo de preços
0,2508 € - 0,1134 €

Níveis de stock
8090 Em stock
Características
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 25, ANSI 1
  • Buraco de ventilação
    N